이 Axioline E 장치는 IO-Link A 포트를 통해 IO-Link 마스터에 연결할 수 있습니다. 이 장치를 사용하면 IO-Link를 통해 디지털 신호를 획득 및 출력할 수 있습니다. IO-Link 마스터를 통해 여러 다른 네트워크에서 사용할 수 있습니다.
AXL E IOL DIO8 M12 3M
-
디지털 모듈
1480995
Axioline E, 디지털 I/O 장치, IO-Link 포트 클래스 A: 1, 연결 방법: M12 커넥터, A-코딩, 연결 기술: 3선, 디지털 입력: 8, 24 V DC, 연결 기술: 4선, 디지털 출력: 8, 24 V DC, 500 mA, 연결 기술: 3선, IO-Link, 보호 수준: IP65/IP67/IP69; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 30 mm |
| 높이 | 184 mm |
| 깊이 | 30.3 mm |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 적용 참고 사항 | 현재 당사는 CRA에 대해 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로, 2027년 12월 11일부터 이 제품이 EU Cyber Resilience Act(CRA)의 요구 사항을 준수할 수 있도록 준비하고 있습니다. |
| 마운트 타입 | 스크류 마운팅 |
| 색상 (하우징) | 아연 색상 |
| 하우징 제품 | 아연 다이 캐스트 |
| 디지털: | |
| 입력 이름 | 디지털 입력 |
| 입력 설명 | IEC 61131-2 타입 1 및 3 |
| 입력 수 | 8 |
| 케이블 길이 | 최대 30 m (센서의 경우) |
| 연결 타입 | M12 커넥터, A-코딩 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | IEC 61076-2-010에 따른 푸쉬-풀 빠른 연결 또는 IEC 61076-2-101에 따른 스크류 연결 |
| 연결 방법 | 4선 |
| 입력 전압 범위 "0" 신호 | -3 V ... 5 V DC |
| 입력 전압 범위 "1" 신호 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 정격 입력 전압 UIN | 24 V DC |
| 공칭 입력 전류 UIN | 타입 2.5 mA |
| 입력 필터 시간 | 1 ms |
| 보호 회로 | 극성 보호; 예 |
| 단락-회로 보호; 예 | |
| 과부하 방지; 예 | |
| IO-Link | |
| 포트 수 | 1 |
| 연결 타입 | M12 커넥터, A-코딩 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | IEC 61076-2-010에 따른 푸쉬-풀 빠른 연결 또는 IEC 61076-2-101에 따른 스크류 연결 |
| 연결 방법 | 3선 |
| 포트 타입 | 클래스 A |
| 사양 | V1.1.3 |
| 극성 역전 방지 | 예 |
| 전송 속도 | 230.4 kbps (COM3) |
| 싸이클 시간 | 1 ms |
| 프로세스 데이터 양 | 3 바이트 (입력 데이터) |
| 1 바이트 (출력 데이터) | |
| 디지털: | |
| 출력 이름 | 디지털 출력 |
| 연결 타입 | M12 커넥터, A-코딩 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | IEC 61076-2-010에 따른 푸쉬-풀 빠른 연결 또는 IEC 61076-2-101에 따른 스크류 연결 |
| 연결 방법 | 3선 |
| 출력 수 | 8 |
| 보호 회로 | 과부하 방지; 예 |
| 단락-회로 보호; 예 | |
| 출력 전압 | 24 V DC |
| 출력 전류 | 최대 500 mA (출력당) |
| 정격 출력 전압 | 24 V DC |
| 스위치를 끈 경우 출력 전압 | 최대 1 V |
| 스위치를 끈 경우 출력 전류 | 최대 300 µA |
| 공칭 로드, 유도성 | 12 VA (1.2 H, 48 Ω, 정격 전압 있음) |
| 과부하가 있는 경우의 동작 | 자동 재시작과 함께 종료 |
| 유도 과부하가 있는 경우의 동작 | 출력이 파기될 수 있음 |
| 스위칭 빈도 | 최대 1 초당 (유도성 부하) |
| 짧은 펄스에 대한 역전압 저항 | 아니오 |
| 신호 지연 | 최대 100 µs (스위치를 켠 경우) |
| 최대 100 µs (스위치를 끈 경우, 최소 50 mA 부하 전류) | |
| 과전류 차단 | 현재 700 mA |
| 꺼진 경우 접지 연결 인터럽트가 있는 출력 전류 | < 1 mA |
| 제품 타입 | I/O 컴포넌트 |
| 제품군 | Axioline E |
| 설계 | Stand-alone |
| 특수 속성 | 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다 |
| IO-Link | |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| 오염도 | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| 공급: IO-Link | |
| 명칭 | IO-Link 포트 공급(L+) |
| I/O 공급용 정격 전압 | 24 V DC (IO-Link 마스터의 IO-Link 인터페이스를 통해 제공됩니다.) |
| 공급 전압 범위 | 18 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 장치당 정격 전류 | 타입 30 mA |
| 전류 소모량 | 최대 4 A (장치별, L+를 통해 제공되는 IO-Link 마스터의 전류 확인) |
| 보호 회로 | 극성 보호; 예 |
| 공급: 센서 | |
| 명칭 | 센서 공급(L+에서) |
| 전류 소모량 | 최대 800 mA (포트당) |
| 최대 800 mA (장치별, L+를 통해 제공되는 IO-Link 마스터의 전류 확인) | |
| 공급: 액추에이터 | |
| 명칭 | 액추에이터의 공급(L+에서) |
| 연결 타입 | M12 커넥터, A-코딩 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | IEC 61076-2-010에 따른 푸쉬-풀 빠른 연결 또는 IEC 61076-2-101에 따른 스크류 연결 |
| 핀 수 | 5 |
| 공급 전압 | 24 V DC (정격 전압) |
| 공급 전압 범위 | 18 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 전류 소모량 | 최대 4 A (장치별, L+를 통해 제공되는 IO-Link 마스터의 전류 확인) |
| 전압 범위의 전기 절연/격리 | |
| 테스트 전압: 24 V 공급 L+(IO-Link)/기능적 접지 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 연결 타입 | M12 커넥터 |
| 조임 토크 | 0.4 Nm |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 70 °C |
| -40 °C ... 70 °C (확장됨, 데이터 시트의 "극한 주변 조건에서 사용" 섹션 참조) | |
| 보호 수준 | IP65/IP67/IP69 |
| IK08 (내충격성 레벨) | |
| 기압(작동) | 70 kPa ... 108 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 기압(보관/운송) | 66 kPa ... 108 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(보관/운송) | 75 % (응축 없음) |
| 기계적 테스트 | |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | 5g |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | 30g |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 연속 충격 | 10g |
| 테스트(유해 가스) | |
| 테스트 표준 | IEC 60068-2-60:2015 방법°4 |
| 온도 | 25 °C ±1 K |
| 습도 (상대) | 75 % ±3 % |
| 테스트 기간 | 14 일 |
| 볼륨 집중도 H2S (황화수소) | 10 ppb ±5 ppb |
| 볼륨 집중도 NO2 (이산화질소) | 200 ppb ±20 ppb |
| 볼륨 집중도 Cl2 (염소) | 10 ppb ±5 ppb |
| 볼륨 집중도 SO2 (아황산 가스) | 200 ppb ±20 ppb |
| 테스트 (염수 분무) | |
| 테스트 표준 | DIN EN 60068-2-52 |
| 싸이클 수 | 4 |
| 주기별 테스트 단계 | 2 |
| 테스트 기간 (합계) | 168 h |
| 테스트 단계 (염수분무) | 2 h 있음 5 % ±0.5 % NaCl, pH 값 6.5...7.2 용도 35 °C ±2 K |
| 테스트 단계 (습도) | 166 h 있음 93 % ±3 % 습도 용도 40 °C ±2 K |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 항목 번호 | 1480995 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRI7MF |
| GTIN | 4063151899233 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 298.8 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 281 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
호환 가능한 제품
-
UCT-EM (20X9) - 스냅-인 마커 0801471
-
US-EMLP-HA (20X9) - 플라스틱 라벨 0830989
-
US-EML (20X8) - 라벨 0800458
-
PROT-M12 - 스크류 플러그 1680539
-
PROT-M12 SH - 스크류 플러그 1503302
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y 분배기 1683455
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE S21 - Y 분배기 1511789
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE S21 - Y 분배기 1514016
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE - Y 분배기 1683413
-
SAC-3P-M12Y/2XM 8FS - Y 분배기 1683471
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR - 센서/액추에이터 케이블 1224223
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS - 센서/액추에이터 케이블 1224208
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS - 센서/액추에이터 케이블 1224229
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR - 센서/액추에이터 케이블 1393925
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR - 센서/액추에이터 케이블 1395742
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FS - 센서/액추에이터 케이블 1681606
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR - 센서/액추에이터 케이블 1669767
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FR - 센서/액추에이터 케이블 1681648
-
SAC-5P-M12MR/1,5-PUR - 센서/액추에이터 케이블 1669796
-
SACC-P12MS-4PL-CM M - 커넥터 1438146
-
SACC-P12MS-5PL-CM M - 커넥터 1438156
-
SACC-P12MR-4PL-CM M - 커넥터 1438148
-
SACC-P12MR-5PL-CM M - 커넥터 1438158
-
SACC-M12MS-5PL M - 커넥터 1424649
-
SACC-M12MS-4PL M - 커넥터 1424657
-
SACC-P12FS-4PL-CM M - 커넥터 1438151
-
SACC-P12FR-4PL-CM M - 커넥터 1438155
-
SACC-P12FR-5PL-CM M - 커넥터 1438162
-
SACC-P12FS-5PL-CM M - 커넥터 1438159
-
SACC-M12FS-5PL M - 커넥터 1424652
-
SACC-M12FS-4PL M - 커넥터 1424655
-
SAC BIT M12-D15 - 도구 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - 도구 1208445
-
TSD 04 SAC - 토크 스크류 드라이버 1208429
-
NF PD IOL R - 유도성 커플러 1736165
-
NF PD IOL B - 유도성 커플러 1736167
이점
M12 커넥터를 사용해 IO-Link 마스터에 연결(A-코딩, 4핀)
타입 A 포트
IO-Link 사양 V1.1.3
M12 커넥터(A-코딩, 5핀)를 사용하여 최대 8개의 입력/출력 연결
진단 및 상태 인디케이터
1-채널 진단
센서 공급의 단락-회로 및 과부하 방지
저장된 장치 등급 플레이트
IP65/IP67/IP69 보호 등급