NF PD IOL R - 유도성 커플러
1736165

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

원격, 무선 전원 및 IO-Link 커플러, 18W, M12 연결 기술, IO-Link 포트 클래스 A, IP68, 설계 M30 x 1.5, NF PD IOL B와 결합 가능

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









이점

무선: 기계적 마모 없음, 오염 없음, 결합 중 기울어짐 없음
유연성: 전원 외에도 IO-Link 데이터 또는 2개의 디지털 PNP 신호도 전송 가능.
견고함: 까다로운 환경에서 사용하기 위한 M12 연결이 있는 IP68 스테인리스 스틸 하우징
컴팩트: 공간 절약형 M30 설계
플러그 앤 플레이: 베이스 커플러와 원격 커플러가 원하는 수(1:n)로 자동 연결, 구성 필요 없음

자주 묻는 질문


해당 장치가 무선 장비 지침(RED)의 사이버 보안 요구 사항을 충족하나요?

RED 2014/53/EU의 제3.3조 d항, e항, f항에 대한 위임법 2022/30의 요구 사항은 해당 제품에 적용되지 않습니다.
제3.3조 d항: 해당 장치는 네트워크 통신에 대한 활성 액세스 권한이 없습니다. 네트워크 통신을 방해하거나 자원을 오용할 수 없습니다. 따라서 이 요구 사항은 장치에 적용되지 않습니다.
제3.3조 e항: 개인 데이터가 처리되지 않고 최종 사용자의 개인 정보 보호에 영향을 미치지 않으므로 해당 장치에는... 자세히 보기

RED 2014/53/EU의 제3.3조 d항, e항, f항에 대한 위임법 2022/30의 요구 사항은 해당 제품에 적용되지 않습니다.
제3.3조 d항: 해당 장치는 네트워크 통신에 대한 활성 액세스 권한이 없습니다. 네트워크 통신을 방해하거나 자원을 오용할 수 없습니다. 따라서 이 요구 사항은 장치에 적용되지 않습니다.
제3.3조 e항: 개인 데이터가 처리되지 않고 최종 사용자의 개인 정보 보호에 영향을 미치지 않으므로 해당 장치에는 적용되지 않습니다
제3.3조 f항: 해당 장치는 금융 거래에 사용되지 않으므로 적용되지 않습니다

덜 보기