IL PB BK DI8 DO4/EF-PAC - 버스 커플러
2692322

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

Inline, 버스 커플러, PROFIBUS DP, D-SUB-9 암 커넥터, 디지털 입력: 8, 24 V DC, 연결 기술: 3선, 디지털 출력: 4, 24 V DC, 500 mA, 연결 기술: 3선, 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kbit/s / 2 Mbit/s, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 및 마킹 필드 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

9핀 D-SUB 소켓을 통한 PROFIBUS 연결
PROFIBUS 인터페이스 및 로직 간 전기 절연
8 개의 디지털 입력, 4 개의 디지털 출력(온보드)
최대 16개의 PCP 장치 연결
클래스 1 및 클래스 2 마스터용 DP/V1
9.6 kbps - 12 Mbps의 PROFIBUS 데이터 전송 속도
PROFIBUS 주소 설정을 위한 회전 코딩 스위치
0 - 126의 PROFIBUS 주소 지원
I&M 기능
IO-Link 호출(펌웨어 2.0 이상)
PROFIsafe 장치 작동