이 모듈은 Axioline F 모듈형 I/O 시스템에서 사용하기 위한 Axioline F I/O 모듈입니다. 이 모듈은 스테이션의 헤드를 형성하는 Axioline F 컨트롤러 또는 버스 커플러까지 I/O 데이터를 통신하기 위해 Axioline F 로컬 버스에 부착할 수 있는 모듈형 I/O 장치입니다. HART 기능이 있는 아날로그 입력 I/O 모듈은 필드 I/O 단자에서 아날로그 입력 및 HART 데이터를 수집하고 Axioline P 로컬 버스를 통해 해당 정보를 컨트롤러/버스 커플러에 제공합니다. 액티브 아날로그 입력 모듈을 사용하면 최대 8개의 HART 가능 패시브 아날로그 입력 신호를 연결할 수 있습니다.
AXL F AI8 HART XC 1F
-
아날로그 모듈
1052434
Axioline F, 아날로그 입력 모듈, 액티브 아날로그 입력: 8 (HART), 4 mA ... 20 mA, 연결 기술: 2선, 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, 극한 조건용 버전, HART 기능, HART 기능, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 Axioline F 커넥터 포함
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
IECEx
승인 ID: IECEx UL 20.0002XcUL Listed
승인 ID: E196811UL Listed
승인 ID: E196811ATEX
승인 ID: DEMKO 20 ATEX 2334X호환 가능한 제품
이점
액티브 아날로그 입력 모듈
최대 8개의 HART 가능 패시브 아날로그 입력 신호를 위한 전원 공급
PV, SV, TV, QV 및 루프 전류에 대한 순환 액세스
전류 범위: 4 mA ... 20 mA
극한 주변 조건에서 사용 가능
확장된 온도 범위 -40 °C ... +70 °C(데이터 시트의 "성공적으로 테스트됨: 극한 주변 조건에서 사용" 참조)