ILC 및 Catan 빌딩 컨트롤러

빌딩 컨트롤러

  Niagara Framework®를 사용하여 컨트롤러를 구축하십시오. 피닉스컨택트의 컨트롤러 및 I/O 모듈 포트폴리오는 최고 수준의 유연성을 제공합니다. 정비부터 신규 빌드에 이르기까지 중앙 및 분산형 애플리케이션에 이상적입니다. 컴팩트하고 확장 가능하며 통합이 쉽습니다.
NEW
Go to Product Detail Page for item 1745323
CBL-CATAN EVAL KIT - 스타터 키트
CBL-CATAN EVAL KIT - 스타터 키트
1745323

새로운 Catan 제품군으로 빌딩 자동화를 시작하기 위한 평가 키트입니다. Catan C1 EN 컨트롤러, Catan 제어 패널, 전원 공급 장치, 컨트롤러 라이센스(50개의 데이터 포인트로 제한) 및 Emalytics Workbench 라이센스로 구성됩니다. 이 키트는 테스트 용도로만 사용되며 제품 생산용으로 사용할 수 없습니다.
 
상품을 주문할 때 장바구니의 '내 참조' 필드에 PC의 '호스트 ID'를 입력하십시오. Emalytics 오토메이션이 설치된 후 호스트 ID가 PC에 표시됩니다.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1541303
ILC 2250 BI - 컨트롤러
ILC 2250 BI - 컨트롤러
1541303

인프라, 에너지 및 빌딩 분야의 자동화 애플리케이션을 위한 모듈형 인라인 컨트롤러는 Niagara Framework®에 기반합니다.
네 개의 LAN, 두 개의 USB 및 두 개의 RS-485 인터페이스가 통합되어 있습니다.
수많은 인라인 I/O 모듈을 사용해 컨트롤러를 확장할 수 있습니다.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1535543
ILC 2250 BI-L - 컨트롤러
ILC 2250 BI-L - 컨트롤러
1535543

인프라, 에너지 및 빌딩 분야의 자동화 애플리케이션을 위한 모듈형 인라인 컨트롤러는 Niagara Framework®에 기반합니다
네 개의 LAN, 두 개의 USB 및 두 개의 RS-485 인터페이스뿐 아니라
LON 인터페이스(CEA-709)도 통합되어 있습니다.
수많은 인라인 I/O 모듈을 사용해 컨트롤러를 확장할 수 있습니다.

Go to Product Detail Page for item 2404671
ILC 2050 BI-L - 컨트롤러
ILC 2050 BI-L - 컨트롤러
2404671

빌딩 기술, 인프라 및 에너지 기술 분야의 자동화 애플리케이션을 위한 모듈형 인라인 컨트롤러. 각각 2개의 통합 고속 Ethernet 포트가 있는 논리적으로 분리된 2개의 IP 주소 인터페이스 장착. 최적의 가용성을 위해 스패닝 트리 프로토콜, 데이지 체인 및 이중화 링 구조를 사용하도록 Ethernet 포트 할당 구성 가능. 4 LAN, 2 USB 및 2 RS-485 인터페이스가 통합되어 있습니다. 이를 사용하면 LonMark TP/FT-10 네트워크의 직접 연결이 가능합니다. 데이터 포인트 연결은 최대 63개 Inline I/O 모듈을 사용해 확장할 수 있습니다.

주요 이점 빌딩 자동화의 유연성 극대화

  • 확장성 – 중앙 집중식 및 분산식 애플리케이션을 위한 매우 높은 수준의 효율성과 유연한 확장성
  • 높은 I/O 밀도 - 공간 절약 및 비용 절감 솔루션
  • 간단한 설치 - 좁거나 복잡한 설치 환경에서도 손쉽게 구현
  • 원활한 통합 – 다른 Niagara Framework® 파트너의 프로젝트 포함
  • 미래 지향적 계획 – 2035년까지 컨트롤러 제품군의 제품 가용성 보장

빌딩 컨트롤러 비교

몇 단계만으로 필요에 맞는 빌딩 컨트롤러를 찾을 수 있습니다.

Catan C1 EN
ILC 2250 BI(-L)
ILC 2050 BI(-L)
Catan C1 EN

ILC 2250 BI(-L)

ILC 2050 BI(-L)

호환 가능한 빌딩 관리 시스템
Niagara Framework® N4 버전
Niagara Framework®용 Emalytics 애드온
최적의 설치 상황
전기 서브 배전반
컨트롤 캐비닛
프로토콜 및 인터페이스
IoT 및 빌딩 프로토콜 BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, DALI, 및 SMI BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, M-Bus, MP-Bus, DALI, SMI 및 LON BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, M-Bus, MP-Bus, DALI, SMI 및 LON
통합 KNX TP 인터페이스
제어 장치 간 SPE 통신
추가 정보
로컬 오버라이드 작업에 사용 가능한 플러그-인 디스플레이
CRA 규정 준수
I/O 모듈 8개의 UI, 4개의 DOI, 2개의 UOI 온보드 및 최대 16개의 확장 모듈 최대 63개의 인라인 확장 모듈 최대 63개의 인라인 확장 모듈
Catan C1 EN에 대한 추가 정보 ILC 2250 BI(-L)에 대한 추가 정보 ILC 2050 BI(-L)에 대한 추가 정보

Catan 제품군


Catan의 주요 기능 개요

대화형 이미지 맵: 빌딩 컨트롤러 포트폴리오
KNX 자동화 분야의 선구적 작업
세계 최초로 Niagara Framework® 기술에 기반한 컨트롤러인 Catan C1 EN에는 KNX TP 인터페이스가 탑재되어 있습니다. 이를 통해 추가 게이트웨이 없이도 KNX 자동화에 직접 액세스할 수 있습니다.
KNX 자동화 분야의 선구적 작업
2.4인치 터치 디스플레이로 직관적인 조작
Catan 제어 패널은 제품 범위의 각 모듈이 작동하는 동안 선택적으로 연결될 수 있습니다. 이 분리형 디스플레이는 로컬 오버라이드 작동 레벨로 사용될 뿐만 아니라 직관적인 메뉴 탐색과 모듈별 애플리케이션 덕분에 매우 간단하게 정비할 수 있습니다.
디스플레이에 대한 추가 정보
2.4인치 터치 디스플레이로 직관적인 조작
모든 레벨에서 네트워크 연결
Catan C1 EN은 3개의 LAN 포트, 2개의 USB 포트, 통합 RS-485 인터페이스를 통해 포괄적인 연결성을 제공합니다. 내장된 3포트 Ethernet 스위치는 유연한 LAN 및 WAN 포트 관리를 가능하게 하고 안정적인 루프 보호를 위해 RSTP를 지원합니다. 두 개의 네트워크 카드를 통한 통신이 가능한 이 컨트롤러는 분할된 네트워크, 이중화 연결 및 정교한 자동화 아키텍처에 이상적입니다.
모든 레벨에서 네트워크 연결
음향 서비스 보조 장치
룸 자동화에서는 스피커를 천장이나 높은 바닥에 설치합니다. 서비스가 필요한 경우 장치를 찾는 데 많은 시간이 소요될 수 있습니다. 이 과정을 단순화하기 위해 스피커가 컨트롤러와 확장 모듈에 통합되었습니다. 음향 신호 덕분에 장치를 찾는 것이 훨씬 쉬워졌습니다.
음향 서비스 보조 장치
SPE(Single Pair Ethernet)를 통한 미래 지향적 네트워킹
Catan 제품군은 전체 자동화 네트워크의 엔드-투-엔드 통신에 SPE(Single Pair Ethernet)를 사용합니다. 모든 모듈은 SPE를 통해 효율적이고 공간을 절약하는 방식으로 연결되며 연결 범위가 넓습니다. 간단한 통신 라인을 통해 최대 16개의 확장 모듈을 수백 미터 떨어진 곳에 있는 컨트롤러에 연결할 수 있습니다.
SPE(Single Pair Ethernet)를 통한 미래 지향적 네트워킹
컴팩트한 I/O 확장
폭이 6 HP에 불과한 릴레이 모듈은 6개의 강력한 디지털 출력과 8개의 범용 입력이 하나의 컴팩트한 하우징에 결합된 제품입니다. 유연한 입력 채널을 통해 온도 센서, 전기 계량기, 접촉 신호 등과 같은 다양한 센서와 장치를 직접 연결할 수 있습니다. 6개의 통합 스위칭 릴레이는 230 V AC에서 16 A의 연속 부하를 위해 설계되었기 때문에 까다로운 애플리케이션에서도 안정적인 스위칭 용량을 제공합니다.
확장 모듈에 대한 추가 정보
컴팩트한 I/O 확장
다기능 I/O 채널
Catan 제품군의 모든 모듈은 디지털 및 아날로그 신호부터 특수 기능까지 채널당 최대 6개의 다양한 애플리케이션에 맞게 구성할 수 있는 매우 유연한 I/O 채널을 갖추고 있습니다. 연결은 1.5 mm² 푸쉬-인 단자대를 통해 편리하게 구현되며 거의 모든 신호 형식을 직접 처리할 수 있습니다. 강력한 애플리케이션의 경우 16 A 릴레이에 2.5 mm² 연결도 사용할 수 있습니다.
다기능 I/O 채널
RS-485 인터페이스
탑재된 두 개의 RS-485 인터페이스는 웹 기반 관리를 통해 편리하게 종료할 수 있으며, 추가 도구 없이도 BIAS에 맞게 구성할 수 있습니다. 기존 건물 및 자동화 시스템에 간편하게 통합할 수 있도록 두 인터페이스 모두 Modbus/RTU 및 BACnet MS/TP 프로토콜을 지원합니다.
RS-485 인터페이스
전기 설비의 서브 배전반
전기 서브 배전반의 Catan 모듈
Catan 모듈이 있는 PC 앞에 있는 사람
전기 설비의 서브 배전반

Catan 제품군은 통일된 하드웨어 설계를 특징으로 합니다. DIN 레일에 장착된 하우징의 온보드 I/O와 확장 모듈을 포함한 컨트롤러는 폭이 6 HP이고, 단자점은 동일하게 배열되어 있습니다. 이로 인해 제품군에 필요한 공간을 간단하게 예측할 수 있기 때문에 기존 시스템을 매우 쉽게 확장할 수 있습니다. 컴팩트한 설계의 Catan 모듈은 전기 서브 배전반, 소형 배전반뿐만 아니라 빌딩 기술 시스템의 매우 작은 설치 공간에서도 사용할 수 있습니다.

전기 서브 배전반의 Catan 모듈

Catan 제품 포트폴리오는 최초로 두 가지 주요 기술 플랫폼인 Niagara Framework®와 KNX를 하나의 시스템으로 결합했으며, 이를 통해 건축 부문에서 독보적인 혁신을 이룩했습니다.
Catan을 사용하면 기존 KNX 인프라를 빌딩 IoT 환경에 원활하게 통합할 수 있습니다. 이 솔루션은 최신 SPE(Single Pair Ethernet) 기술 덕분에 기존 KNX 케이블을 효율적으로 활용할 수 있습니다.

Catan 모듈이 있는 PC 앞에 있는 사람

Catan 제품군의 모든 장치에는 전체 제품 수명 주기 동안 중앙 정보 소스 역할을 하는 디지털 트윈이 작동합니다. 디지털 명판 외에도 기술 문서와 중요한 서비스 정보를 온라인에서 항상 이용할 수 있습니다.
Catan C1 EN은 또한 웹 기반 관리 기능을 갖추고 있기 때문에 추가 소프트웨어 없이도 표준 웹 브라우저를 통해 직접 손쉽게 구성할 수 있습니다.

Catan 평가 키트
지금 Catan 시작하기

빌딩 자동화를 위한 새로운 Catan 제품군의 기능, 작동 및 성능에서 영감을 얻으십시오. 특별한 가격으로 Catan 제품군을 만나 볼 수 있는 단 한 번의 기회를 잡으십시오.

스타터 키트 주문
Catan 컨트롤러

ILC 제품군


ILC의 주요 기능 개요

대화형 이미지 맵: 빌딩 자동화를 위한 컨트롤러
Ethernet 네트워크에 통합
두 세대의 ILC 2x50 BI 제품군 모두는 각각 LAN 포트 4개와 USB 및 RS-485 인터페이스 2개를 갖추고 있습니다. 통합된 4포트 Ethernet 스위치는 유연한 LAN 및 WAN 포트 관리, 루프 보호를 위한 RSTP, 두 개의 네트워크 카드를 통한 통신을 가능하게 합니다.
Ethernet 네트워크에 통합
DALI-2를 사용한 인텔리전트 조명 제어
ILC 2x50 BI 시리즈는 현대적이고 표준을 준수하는 건물 조명 제어를 위한 DALI-2 표준을 지원합니다. 통합 DALI 마스터, 멀티 마스터 기능, 내장 DALI 파워 서플라이를 갖춘 이 시스템은 추가의 게이트웨이 없이 조명 기구, 센서, 제어 부품을 제어하고 모니터링하기 위한 완벽한 솔루션을 제공합니다.
DALI-2를 사용한 인텔리전트 조명 제어
RS-485 인터페이스
두 개의 직렬 RS-485 인터페이스가 내장되어 산업용 통신을 위한 최고 수준의 유연성을 제공합니다. 두 포트 모두 DIP 스위치를 통해 편리하게 종료할 수 있으며 BIAS용으로 구성할 수 있습니다. 이 인터페이스는 Modbus/RTU 및 BACnet MS/TP와 같은 일반적인 프로토콜을 지원하기 때문에 기존 자동화 및 빌딩 관리 시스템에 원활하게 통합하는 데 적합합니다. 다른 직렬 인터페이스도 옵션으로 제공됩니다.
RS-485 인터페이스
LON 레트로핏 지원
두 세대의 ILC 2x50 BI 제품군 모두는 LON 버전으로 제공되며, 기존 LonWorks® 빌딩 네트워크에 직접 연결할 수 있는 통합 LON TP/FT-10 인터페이스가 포함되어 있습니다. 기존의 빌딩 자동화 시스템도 원활하게 현대화할 수 있기 때문에 에너지 효율적인 레트로핏 및 미래 지향적인 스마트 빌딩 솔루션에 이상적입니다.
ILC 2x50 BI-L에 대한 추가 정보
LON 레트로핏 지원
모듈형 시스템 아키텍처를 위한 확장 가능한 24V 파워 서플라이
ILC 2x50 BI(-L)은 중앙 24 V DC 전원 소스를 통해 공급되며 모든 연결된 인라인 단자에 이러한 전위를 효율적으로 제공합니다. 유연한 세분화를 위해 전위 인피드 및 전기 절연을 위한 추가 모듈이 제공되며, 이는 구조화된 전원 분배, 표적 보호 및 복잡한 자동화 솔루션 구축에 이상적입니다.
모듈형 시스템 아키텍처를 위한 확장 가능한 24V 파워 서플라이
디지털 입력 및 출력
ILC 2x50 BI 시리즈의 디지털 입력 및 출력은 채널 레벨에서 세밀한 신호 처리가 가능한 뛰어난 정밀성이 인상적입니다. N 전선 연결 기술이 전반적으로 적용되어 컨트롤 캐비닛의 모든 설치 상황에 맞는 유연한 배선 옵션의 이점을 누릴 수 있습니다.
디지털 입력 및 출력
아날로그 입력 및 출력
ILC 2x50 BI 시리즈는 전류, 전압, 온도 신호를 포함한 광범위한 신호 유형을 지원하는 고성능 아날로그 입력 및 출력을 제공합니다. 각 채널은 개별적으로 구성 가능하며 해당 애플리케이션에 맞게 유연하게 적용할 수 있습니다. 품질과 신뢰성을 손상시키지 않으면서도 필수 요소만 담은 에코 모델은 경제적인 프로젝트에 사용할 수 있습니다.
아날로그 입력 및 출력
포괄적인 빌딩 자동화를 위한 통신 모듈
ILC 2x50 BI 시리즈는 고성능 통신 모듈로 확장할 수 있기 때문에 최신 빌딩 자동화 시스템에 손쉽게 통합할 수 있습니다. 이 모듈은 M-Bus와 MP-Bus를 지원하기 때문에 기존 필드버스 표준에 직접 연결할 수 있습니다. 이를 통해 에너지, 에어컨, 공조 시스템을 효율적으로 네트워크로 연결하고 모니터링하고 제어할 수 있습니다.
포괄적인 빌딩 자동화를 위한 통신 모듈
빌딩 제어 캐비닛의 전기 설비
Niagara Framework® 기술이 적용된 ILC 2x50 BI(-L)
빌딩 제어
컨트롤 캐비닛 및 Emalytics의 빌딩 자동화
빌딩 제어 캐비닛의 전기 설비

ILC 2x50 BI(-L) 컨트롤러는 빌딩 인프라, 에너지 흐름 및 HVAC 애플리케이션의 모니터링과 제어를 포함한 빌딩 자동화 작업을 위해 특별히 설계되었습니다. 이 제품의 산업적 설계는 높은 수준의 신뢰성을 보장하며 비즈니스에 중요한 애플리케이션에 적합합니다. IEC 61000, UL 508, BTL과 같은 중요한 인증을 받은 IoT 컨트롤러는 다양한 애플리케이션에서 사용하기에 이상적입니다.

Niagara Framework® 기술이 적용된 ILC 2x50 BI(-L)

Niagara Framework® 기술에 기반한 세계 유일의 컨트롤러인 ILC 2x50 BI(-L)은 디지털 및 아날로그 I/O 채널과 빌딩 기술에 널리 사용되는 모든 버스 시스템을 위해 최대 63개의 인라인 모듈을 확장할 수 있습니다.
80 mm에 불과한 폭으로 인해 컨트롤러의 공간 절약성이 매우 뛰어납니다. 다른 IoT 및 빌딩 프로토콜도 원활하게 통합될 수 있습니다.

빌딩 제어

피닉스컨택트의 인라인 시스템은 장기적인 기능 안전과 가용성을 염두에 두고 설계되었습니다. 피닉스컨택트는 늦어도 2035년까지는 인라인 핵심 포트폴리오를 유지하는 것을 목표로 합니다. 이를 위해 해당 제품은 하드웨어 및/또는 펌웨어에서 필요한 제품 유지 관리 단계를 통해 정기적으로 업데이트됩니다.

컨트롤 캐비닛 및 Emalytics의 빌딩 자동화

ILC 2x50 BI(-L)에는 추가 소프트웨어 없이도 표준 웹 브라우저를 통해 장치 구성을 지원하는 웹 기반 관리 기능이 포함되어 있습니다. I/O 채널의 모든 신호는 애플리케이션과 관계 없이 읽고 쓸 수 있습니다.
이와는 별개로, 통합 웹 서버는 Emalytics 애드온 설치를 사용하여 고성능 로컬 시각화를 보장합니다.

접점


Bernhard Tillmanns, 글로벌 산업 관리 빌딩 기술 부문 책임자
Bernhard Tillmanns
글로벌 산업 관리 빌딩 기술 부문 책임자
현대화 또는 신축 프로젝트에 관해 기꺼이 상담해 드리겠습니다 피닉스컨택트의 오랜 경험과 다양한 서비스 이점을 누리십시오.
컨트롤 캐비닛의 사이버 보안

사이버복원력법(CRA)을 통한 미래 대비

네트워크 시스템은 빌딩 자동화 분야에서 핵심적인 역할을 합니다. 난방 제어와 조명 제어부터 출입 통제에 이르기까지 디지털 기술을 통합하면 수많은 이점을 얻을 수도 있지만 위험도 따릅니다. 유럽연합의 사이버복원력법(CRA)은 빌딩 자동화에 사용되는 디지털 요소가 포함된 제품이 매우 높은 보안 요구 사항을 충족하도록 보장합니다.
피닉스컨택트의 빌딩 자동화 제품과 시스템은 CRA의 엄격한 요구 사항을 충족하며 최고 수준의 보안과 안정성을 제공합니다. 피닉스컨택트의 전문성을 믿으셔도 됩니다. 사이버 공격에 대한 복원력을 높이십시오.

참조 자료