Catan C1 EN 컨트롤러는 빌딩 및 실내 자동화를 위한 Catan 제품군의 핵심 컴포넌트입니다.
Catan 평가 키트에는 직접 테스트를 시작하고 매우 컴팩트하고 다양한 기능을 갖춘 이 Niagara 컨트롤러에 대해 알아가는 필요한 모든 컴포넌트가 포함되어 있습니다. 로컬 터치 디스플레이를 통해 고성능, 구성 유연성, 시각화 및 조작의 이점을 경험해 보십시오.
주요 기능
• 수적으로 많은 14개의 구성 가능한 입력 및 출력
• SPE(Single Pair Ethernet)를 통해 최대 16개의 I/O 모듈 연결
• 3개의 포트가 있는 매니지드 Ethernet 스위치(1 Gbps)
• 광범위한 Ethernet, RS-485 및 USB 기반 프로토콜 지원
• Emalytics 작업대 및 Niagara 프레임워크를 통한 엔지니어링
자세한 내용은 Catan C1 EN 제품 페이지와 해당 확장 컴포넌트를 참조하십시오.
Catan 평가 키트와 함께 제공되는 컨트롤러 라이센스(50개의 데이터 포인트로 제한)는 일반 라이센스로 연장하거나 대체할 수 없습니다.
CBL-CATAN EVAL KIT
-
스타터 키트
1745323
새로운 Catan 제품군으로 빌딩 자동화를 시작하기 위한 평가 키트입니다. Catan C1 EN 컨트롤러, Catan 제어 패널, 전원 공급 장치, 컨트롤러 라이센스(50개의 데이터 포인트로 제한) 및 Emalytics Workbench 라이센스로 구성됩니다. 이 키트는 테스트 용도로만 사용되며 제품 생산용으로 사용할 수 없습니다.
상품을 주문할 때 장바구니의 '내 참조' 필드에 PC의 '호스트 ID'를 입력하십시오. Emalytics 오토메이션이 설치된 후 호스트 ID가 PC에 표시됩니다.
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
매우 유연한 I/O 구성으로 공간 및 비용 절약
로컬 작동을 위한 플러그타입 디스플레이를 통한 스타트업 및 유지 관리
고성능 확장 버스로 분산 설치도 가능
클라우드에 대한 IoT 애플리케이션용 인터페이스