Catan 제품군은 통일된 하드웨어 설계를 특징으로 합니다. DIN 레일에 장착된 하우징의 온보드 I/O와 확장 모듈을 포함한 컨트롤러는 폭이 6 HP이고, 단자점은 동일하게 배열되어 있습니다. 이로 인해 제품군에 필요한 공간을 간단하게 예측할 수 있기 때문에 기존 시스템을 매우 쉽게 확장할 수 있습니다. 컴팩트한 설계의 Catan 모듈은 전기 서브 배전반, 소형 배전반뿐만 아니라 빌딩 기술 시스템의 매우 작은 설치 공간에서도 사용할 수 있습니다.
인라인 전원 단자 또는 부스트 단자대, 액세서리 완비(커넥터 및 라벨링 필드), 24 V DC, 퓨즈 없음