DNV
승인 ID: TAE000010TEAC
승인 ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 연선 전용 | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| 단선 전용 | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
| C | ||||
| 연선 전용 | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| 단선 전용 | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||