PTI 16-NLS-FI-FE
-
설치 단자대
1030135
설치 단자대, 엔드 브래킷 기능 있음, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 70 A, 푸쉬인 연결, 1레벨, 정격 케이블 사이즈: 16 mm2, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 25 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 검정색/노란색
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | 엔드 브래킷 기능 있음 |
| 연결 수 | 2 |
| 행 수 | 1 |
| 전위 | 1 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격 서지 전압 | 6 kV |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 2.43 W |
| 중성 부스바의 전류 전송 용량 | 140 A |
| 레벨당 연결 수 | 2 |
| 정격 전선 | 16 mm² |
| 1레벨 | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 18 mm ... 20 mm |
| 내부 원통 게이지 | A7 |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 25 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 20 ... 4 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 20 ... 6 (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.5 mm² ... 16 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 1.5 mm² ... 4 mm² |
| 정격 전류 | 70 A (16 mm² 케이블 사이즈용) |
| 최대 부하 전류 | 76 A |
| 정격 전압 | 1000 V |
| 정격 전선 | 16 mm² |
| 1레벨 플러그타입 연결 케이블 | |
| 단선 케이블 사이즈 | 2.5 mm² ... 25 mm² |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 2.5 mm² ... 16 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 2.5 mm² ... 16 mm² |
| 폭 | 12.2 mm |
| 높이 | 81.9 mm |
| 깊이 | 46.8 mm |
| NS 35/7,5의 깊이 | 48.5 mm |
| NS 35/15의 깊이 | 56 mm |
| 색상 | 다색 (RAL -) |
| 검정색 (RAL 9005) | |
| 노란색 (RAL 1018) | |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 절연 소재 | PA |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -60 °C ... 110 °C (작동 온도 범위(자체 가열 포함), 최대 단기 작동 온도는 RTI Elec 참조.) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(작동) | 20 % ... 90 % |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 마운트 타입 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 항목 번호 | 1030135 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 10 pc |
| 제품 키 | BE2252 |
| GTIN | 4055626533032 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 31.71 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 31 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250110 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001329 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
EK 135 - 전원 단자대 0401023
-
AK 16 - 연결 단자대 0404033
-
AK 35 - 연결 단자대 0404046
-
AKG 16 GNYE - 연결 단자대 0423027
-
SK 8 - 차폐 연결 클램프 3025163
-
SK 14 - 차폐 연결 클램프 3025176
-
SK 20 - 차폐 연결 클램프 3025189
-
SK 5 - 차폐 연결 클램프 3025338
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 엔드 캡 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15 CAP - 엔드 캡 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798
-
MPS-MT - 테스트 플러그 0201744
-
MPS-IH WH - 절연 슬리브 0201663
-
MPS-IH RD - 절연 슬리브 0201676
-
MPS-IH BU - 절연 슬리브 0201689
-
MPS-IH YE - 절연 슬리브 0201692
-
MPS-IH GN - 절연 슬리브 0201702
-
MPS-IH GY - 절연 슬리브 0201728
-
MPS-IH BK - 절연 슬리브 0201731
-
TMT 10 R - 단자대용 마커 0816210
-
TMT 10 R CUS - 단자대용 마커 0824500
-
TMT (EX9,5)R - 단자대용 마커 0828295
-
US-TM 100 - 단자대용 마커 0829255
-
NLS-CU 3/10 1600MM - 중성 전선 레일 5406430
-
NLS-CU 3/10 1160MM - 중성 전선 레일 5406429
-
NLS-CU 3/10 148MM 2X5,5 - 중성 전선 레일 5406390
-
NLS-CU 3/10 SN 55MM 2X5,5 - 중성 부스바 5406304
-
NLS-CU 3/10 SN 300MM 2X5,2 - 중성 부스바 5406221
-
NLS-CU 3/10 SN 175MM - 중성 부스바 5406194
-
NLS-CU 3/10 SN 630MM - 중성 부스바 5406185
-
NLS-CU 3/10 SN 550MM - 중성 부스바 5406184
-
NLS-CU 3/10 SN 1550MM - 중성 부스바 5406170
-
NLS-CU 3/10 SN 93MM - 중성 부스바 5406159
-
NLS-CU 3/10 16.31.19.040-AA - 중성 부스바 5405865
-
NLS-CU 3/10 95MM ZG.160452 - 중성 부스바 5405857
-
NLS-CU 3/10 58MM ZG.155646 - 중성 부스바 5405855
-
NLS-CU 3/10 SN 90MM LANG - 중성 부스바 5405836
-
NLS-CU 3/10 245MM LG - 중성 부스바 5405831
-
NLS 3/10 AV 134/134 - 중성 부스바 3062870
-
NLS-CU 3/10 SN 150MM 2X3,5 - 중성 부스바 1044718
-
NLS-CU 3/10 220MM 4X4,5 1XM4 - 중성 부스바 1013677
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 중성 부스바 0402174
-
NLS-CU 3/10 SN 2000MM - 중성 부스바 0402006
-
AB-PTI 16-NLS-FE - 지지 브래킷 1030141
-
SZF 2-0,8X4,0 - 스크류 드라이버 1204520
-
ST-BW - 액추에이션 도구 1207608
-
AP-NLS N - 커버 프로파일 1013634
-
PROJECT COMPLETE - 소프트웨어 1050453
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - 크림핑 플라이어 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - 크림핑 플라이어 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - 크림핑 플라이어 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - 크림핑 플라이어 1213156
-
CRIMPFOX 10S - 크림핑 플라이어 1212045
-
CRIMPFOX 6H - 크림핑 플라이어 1212046
-
CRIMPFOX 2,5-M - 크림핑 플라이어 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - 크림핑 플라이어 1212720
-
CRIMPFOX 6 - 크림핑 플라이어 1212034
-
CRIMPFOX 6T - 크림핑 플라이어 1212037
-
CRIMPFOX 6T-F - 크림핑 플라이어 1212038
-
CRIMPFOX 6S-F - 크림핑 플라이어 1212043
-
CRIMPFOX 10 - 크림핑 플라이어 1212721
-
CRIMPFOX 25R - 크림핑 플라이어 1212039
-
CRIMPFOX-M - 크림핑 플라이어 1212072