IECEx
승인 ID: IECExKIWA14.0005UATEX
승인 ID: KIWA14ATEX0011U| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 연선 전용 | 85 A | 0.75 - 25 | ||
| 단선 전용 | 100 A | 0.75 - 35 | ||
전원 단자대, 정격 전류: 101 A, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 25 mm2, 케이블 사이즈: 0.75 mm2 - 35 mm2, 마운팅: 중성 부스바, 색상: 알루미늄 색상
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 연선 전용 | 85 A | 0.75 - 25 | ||
| 단선 전용 | 100 A | 0.75 - 35 | ||