전자 컴포넌트를 보호하기 위한 쉴드 클램프

차폐 클램프

쉴드 클램프는 전자기 간섭으로부터 시스템을 보호합니다. 이러한 간섭으로 인해 오작동이나 전체 시스템의 오류까지도 발생할 수 있습니다. 이러한 상황을 방지하기 위해 쉴드 클램프는 표준 호환 컴포넌트로 구성됩니다. 쉴드 클램프는 시스템 보호 외에도 CE 준수와 관련하여 EMC 지침을 충족하기 위해 사용됩니다.

추가 정보
Go to Product Detail Page for item 0702997
AZK 35 - 분기 단자
AZK 35 - 분기 단자
0702997

분기 단자, 정격 전류: 125 A, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 35 mm2, 케이블 사이즈: 0.75 mm2 - 35 mm2, 마운팅: 중성 부스바, 색상: 알루미늄 색상

이점

  • EMC 준수 배선을 통한 최적의 전자기 호환성
  • 간섭 없는 신호 전송 및 신호 처리
  • 넓은 면적의 접점 패드로 인한 최적의 차폐 감쇠
  • 중성 부스바(NLS) 설치의 직접, 대면적 및 저저항 접점으로 인한 낮은 전송 임피던스
  • NLS에 간단하고 컴팩트하게 쉴드 클램프를 마운팅할 수 있게 하는 다양한 지지 브래킷
  • 적절한 연결 단자대 덕분에 컨트롤 캐비닛의 보호 전선에 NLS를 손쉽게 연결
중성 부스바의 쉴드 클램프

중성 부스바의 쉴드 클램프

쉴드 클램프를 사용한 전문적인 차폐

쉴드 클램프는 컨트롤 캐비닛과 시스템에서 신호, 파워 서플라이 및 데이터 케이블이 EMC 규정을 준수하여 배선되도록 하기 위해 데 사용됩니다. 전자기 간섭 필드에서 안정적인 EMC 호환 작동을 가능하게 하려면 적절한 차폐를 보장해야 합니다. 쉴드 연결 클램프가 제공하는 보호 기능은 인입 및 인출 간섭 방출을 모두 방지합니다. 주요 간섭 원인으로는 모터 및 주파수 컨버터, 강한 교류 자기장, 전파 및 다른 케이블의 용량성 및 유도성 커플링이 있습니다. 시스템 및 기계 제조업체와 운영자는 전자기 호환성에 대한 다양한 법적 및 규범적 요구 사항을 준수해야 합니다. 이러한 규정은 CE 마킹의 일부이기도 합니다.

중성 부스바에 클램프된 전선이 있는 SCC 쉴드 클램프

SCC 쉴드 클램프

SCC 쉴드 클램프

SCC 쉴드 클램프는 빠르고 쉬운 조작이 특징이며 간섭을 안전하게 방전시키는 최적의 쉴드입니다. 모든 쉴드 클램프는 공구를 사용할 필요 없이 한 손으로 마운트할 수 있습니다. 전선의 과도한 변형 없이 가능한 가장 큰 접점 영역이 생성되도록 스프링 케이지 연결 기술의 힘이 미세 조정됩니다. 따라서 높은 접점 품질과 낮은 전송 임피던스가 보장됩니다. 차폐가 간섭에 효과적일 수 있도록 쉴드 클램프는 전선에서 편조 차폐의 최소 75 %를 둘러쌉니다. 연결해야 할 케이블을 표시하여 손쉽게 할당할 수 있도록 큰 마킹 영역에 명확하게 마킹할 수 있습니다. SCC 쉴드 클램프는 직접 마운팅, DIN 레일 마운팅 및 중성 부스바 마운팅이 가능한 세 가지 마운팅 타입으로 제공됩니다.

중성 부스바에 클램프된 전선이 있는 SK 쉴드 클램프

SK 쉴드 클램프

SK 쉴드 클램프

SK 쉴드 클램프는 스크류 버전의 쉴드 클램프 포트폴리오입니다. 널링 스크류가 케이블을 제자리에 클램핑합니다. 널링 스크류의 상단에 있는 슬롯을 사용하면 표준 스크류 드라이버를 사용하여 더 높은 토크로 조일 수 있습니다. 쉴드 클램프의 압력 플레이트는 최적의 케이블 클램핑을 가능하게 합니다. 탄성과 그에 따른 유연성으로 인해 높은 접점 품질이 보장됩니다. SK 클램프의 대면적 접촉면으로 인해 SCC 클램프의 경우와 마찬가지로 최적의 차폐 감쇠가 가능합니다. SK 쉴드 클램프는 직접 마운팅 및 중성 부스바 마운팅이 가능한 두 가지 마운팅 타입으로 제공됩니다.

표지 이미지 차폐에 대한 브로셔

차폐 및 쉴드 클램프에 대한 브로셔

차폐는 복잡한 문제입니다. 인입 간섭 또는 간섭 방출로부터 시스템을 보호하려면 EMC 준수 배선이 반드시 필요합니다. 다음에서 차폐 주제에 대한 무료 PDF 파일을 다운로드할 수 있습니다. "차폐"라는 제목의 첫 번째 브로셔에서는 차폐에 대한 일반적인 주제를 살펴봅니다. 이 브로셔는 다양한 유형의 간섭에 대한 개요와 이러한 유형의 간섭에 효과적으로 대응하는 방법을 제공합니다. "SCC 쉴드 클램프"라는 제목의 두 번째 브로셔에는 피닉스컨택트의 최신 쉴드 클램프 제품군에 대한 다양한 정보가 포함되어 있습니다.

프로세스 산업 사진 앞에 있는 SCC 쉴드 클램프

EMC 호환 배선의 요구 사항이 적용되는 산업 분야

신뢰할 수 있는 파트너를 찾고 계십니까? 피닉스컨택트는 파트너 및 협력자로서의 오랜 경험 및 실적, 그리고 광범위한 산업 노하우를 바탕으로 다양한 산업 분야와 시장에 수월하게 서비스를 제공합니다. 쉴드 클램프는 EMC 호환 배선이 필요한 모든 곳에서 사용됩니다. EMC는 장치가 전자기 환경에서 만족스럽게 작동하는 능력인 전자기 호환성을 의미합니다. 장치 자체는 이러한 환경에서 다른 장치에 허용되지 않는 전자기 간섭을 발생시키지 않아야 합니다. 이러한 이유로 쉴드 클램프는 신호 처리 및 신호 전달 영역에서 특히 중요합니다.