SCC 실드 클램프를 어떠한 공구도 사용하지 않고 한손으로 연결할 수 있습니다. 편리한 클램핑 브래킷과 비가압식 접점 스프링이 간단하고 피로가 적은 차폐 연결을 가능하게 합니다. 이와 동시에 접점 스프링의 설계는 재생 가능하고 장시간 안정적인 접점 품질을 보장하고 도체 세틀링 효과를 보상합니다. 직접 마운팅, 중성 부스바 마운팅 및 DIN 레일 마운팅에 사용할 수 있는 클램프로 인해 유연한 차폐 연결이 가능합니다. 중성 부스바 마운팅의 경우, 쉴드 클램프를 중성 부스바 레일 쪽으로 돌리고 레버를 닫으면 단자대와 연결할 전선을 모두 고정할 수 있습니다. 이 클램프에는 개별 쉴드 클램프의 전체적인 모습과 할당을 더욱 명확하게 파악할 수 있도록 클램핑 브래킷에 넓은 마킹 영역이 있습니다. 따라서 회로 다이어그램에 따라 케이블을 간단하게 할당할 수 있습니다.
차폐 연결 클램프, 핀 수: 1, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 검정