SCC 20-F - 차폐 연결 클램프
1019428

차폐 연결 클램프, 핀 수: 1, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 마운팅 타입: 마운팅 플레이트, 색상: 검정

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품

이점

편리한 한손 설치
최대 20 mm의 케이블 직경용 차폐 연결 클램프
진동을 방지하는 현대적인 스프링 기술
대면적 차폐 연결로 인한 낮은 전송 임피던스
높은 내부식성
케이블 명시를 위한 고유한 마킹 표면
폭발 위험이 있는 영역의 전기 장비에 대한 지침 및 표준의 요구 사항에 따라 부품으로 사용되는 차폐 연결은 인증을 획득할 필요가 없습니다. 따라서 해당 인증 또는 마킹 없이도 차폐 연결 클램프를 Ex 영역에서 사용할 수 있습니다.