마운팅 소재
AP-NLS N - 커버 프로파일
AP-NLS N
-
커버 프로파일
1013634
커버 프로파일, 높이: 300 mm, 색상: 투명
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
일반
중성 부스바용
제품 속성
제품 타입
커버 프로파일
치수
높이
300 mm
소재 사양
색상
투명
UL 94에 따른 난연성등급
V0
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 85 °C
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 55 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
상용 데이터
항목 번호
1013634
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
BE2ZWX
GTIN
4055626492094
개당 중량(패키지 포함)
13.08 g
개당 중량(패키지 제외)
9.941 g
관세 번호
39169010
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
액세서리
NLS-CU 3/10 SN 1000MM
-
중성 부스바
0402174
ZBF 5:UNBEDRUCKT
-
Zack 마커 스트립, 플랫
0808642
ZBF10:UNBEDRUCKT
-
Zack 마커 스트립, 플랫
0809997
자주 검색되는 항목
DIN 레일
제품 도움말