CSA
승인 ID: 13631| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 70 A | 20 - 4 | ||
| C | ||||
| 600 V | 70 A | 20 - 4 | ||
IECEE CB 인증제도
승인 ID: DE1-62997| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 70 A | 0.5 - 16 | ||
EAC
승인 ID: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Zeichengenehmigung
승인 ID: 40050357| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 70 A | 0.5 - 16 | ||
cULus Recognized
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 70 A | 20 - 4 | ||
| C | ||||
| 600 V | 70 A | 20 - 4 | ||
| F | ||||
| 1000 V | 70 A | 20 - 4 | ||