원격 유지 관리 및 사이버 보안용 산업용 라우터

원격 유지 관리 및 사이버 보안용 산업용 라우터

피닉스컨택트의 견고한 산업용 라우터는 케이블(LAN 라우터 및 NAT 라우터)이나 셀룰러 통신(2G/3G/4G/5G)을 통해 다양한 네트워크를 연결하여 로컬 네트워크의 원격 유지 관리와 보호, 그리고 산업용 애플리케이션과의 데이터 교환을 지원합니다. 많은 제품에 VPN 및 방화벽 기능이 통합되어 있습니다. mGuard 라우터는 높은 수준의 보안을 위해 사이버 공격과 맬웨어로부터 시스템을 보호합니다.

Go to Product Detail Page for item 1565400
ANT-OMNI-0671-03 - 안테나
ANT-OMNI-0671-03 - 안테나
1565400

외부에서 보이지 않는 플라스틱 컨트롤 캐비닛 내 설치를 위한 멀티밴드 무지향성 안테나, 주파수 대역: 0.6 GHz ... 7.1 GHz, 게인: 1 dBi .... 2 dBi, 연결: SMA(male 커넥터), 90° 관절형 조인트가 있는 안테나 커넥터

Go to Product Detail Page for item 1441187
FL MGUARD 4102 PCI - 라우터
FL MGUARD 4102 PCI - 라우터
1441187

Security-Router 시리즈, 2 RJ45 포트 10/100/1000 Mbps, 보호 수준: IP00, 주변 온도(작동): -20 °C ... 70 °C, NAT, VPN, IEC​°62443-4-2에 따른 제품 인증, 모든 기능을 갖춘 구성 가능한 상태 기반 검사 방화벽

신제품

mGuard Secure Cloud 모습
2대의 옥외 셀룰러 라우터

클라우드 기반 원격 유지 관리 액세스

mGuard Secure Cloud 업데이트

mGuard Secure Cloud를 사용하면 장비와 시스템에 안전하게 원격으로 액세스할 수 있습니다. 새로운 버전 3.1은 개선된 백엔드 아키텍처와 China VPN+, 추가 라우터 및 클라우드 클라이언트 장치 지원 등과 같은 추가 기능을 제공합니다.

주요 기능

  • 더 빠른 신호 런타임
  • 레이어 2 통신(예: PROFINET 이름 할당용)
  • 서비스 워크스테이션을 위한 무료 VPN 클라이언트
  • 버전 2에서 3으로의 마이그레이션 도구
  • 매달 8 GB의 무료 데이터

이점

  • 엔드-투-엔드 암호화된 VPN 프로토콜을 사용한 보안 강화
  • 인텔리전트 서버 선택 및 메시 VPN 게이트웨이를 통한 글로벌 가용성
  • 인프라의 IPv6 통신을 통한 미래 경쟁력
  • China VPN+를 이용한 중국으로의 안정적인 VPN 연결

옥외 셀룰러 라우터

전 세계적 사용을 위한 범용 셀룰러 연결

Cellulink는 네트워크 지원 장치를 셀룰러 네트워크에 연결하기 위한 산업용 옥외 셀룰러 라우터 제품군입니다. IEC 62443-4-2에 따라 인증된 장치에는 안테나가 통합되어 있기 때문에 전 세계적으로 사용할 수 있습니다.

주요 기능

  • 통합 안테나
  • 글로벌 셀룰러 모듈
  • 사이버 보안: IEC 62443-4-2
  • 다양한 성능 클래스: 4G CAT1, 4G CAT4, 5G
  • 옥외 하우징: IP66 / IP67 / IP68 및 IK10
  • 기둥, 패널 및 컨트롤 캐비닛 마운팅
  • 듀얼 SIM 및 공급자 폴백
  • GNSS: 측위(Positioning) 및 시간 동기화

이점

  • 하우징에 안테나를 통합하여 비용 및 공간 절약
  • PoE를 사용한 빠른 설치를 통한 시간 절약 및 안테나 장착 불필요
  • IEC 62443-4-1 및 IEC 62443-4-2에 따른 인증을 통한 높은 수준의 사이버 보안
  • 4G 및 5G 네트워크에서 전 세계적 사용
  • 웹 기반 관리, REST API, 장치 및 업데이트 관리를 통한 구성 및 펌웨어 업데이트

산업용 보안


"시스템 해킹됨" 경고가 있는 사이버 보안 시각화

사이버 보안은 안정적인 네트워크를 위해 반드시 필요한 전제 조건입니다.

산업용 사이버 보안은 네트워크화된 산업용 시스템 및 플랜트를 공격, 데이터 스파이 활동, 바이러스, 맬웨어 및 오용으로 인한 장애로부터 보호합니다. 사이버 공격과 멀웨어는 노하우, 이미지 및 데이터의 손실에서부터 다운타임으로 인한 손해 및 복구에 드는 인건비, 그리고 랜섬웨어 공격으로 인한 금품 요구 이르기까지 막대한 피해를 야기할 수 있습니다.

피닉스컨택트는 이러한 위험으로부터 사용자를 보호하기 위해 업계의 요구를 충족하고 네트워크의 데이터 트래픽을 모니터링하도록 특별히 설계된 시큐리티 라우터 및 산업용 방화벽을 제공합니다. 따라서 사용자가 원하는 데이터 트래픽만 허용되고 무단 액세스 시도가 차단됩니다. 이를 통해 시스템의 가용성이 더욱 향상됩니다.

안전한 원격 유지 관리


 태블릿을 사용한 산업용 원격 통신

머신에 대한 전세계적 원격 액세스

피닉스컨택트는 고객이 전세계적으로 분산된 산업용 시스템을 원격으로 유지 관리할 수 있도록 네트워크에 대한 유선 또는 무선 원격 액세스를 지원하는 견고하고 미래 지향적인 다양한 산업용 라우터를 제공합니다. 이러한 제품은 VPN, IPSec 암호화 및 통합 방화벽과 같은 현대적인 보안 메커니즘을 특징으로 합니다. 따라서 언제 어디서나 머신과 시스템에 연결할 수 있으며 유지 관리 및 서비스 작업을 빠르고 효율적으로 수행할 수 있습니다.

지향성 무선 안테나

모든 애플리케이션에 적합한 안테나

셀룰러 라우터용 해당 액세서리

피닉스컨택트는 셀룰러 라우터가 안정적으로 통신할 수 있도록 적합한 셀룰러 안테나 및 안테나 케이블을 제공합니다. 설치 위치에 따라 컨트롤 캐비닛에 마운팅, 패널 마운팅, 기둥 마운팅 또는 장치에 직접 설치하기 위한 전방향 안테나 중에서 선택할 수 있습니다. 해당 서지 보호와 같은 액세서리가 패키지에 포함되어 있습니다.

적합한 안테나를 선택하고 올바르게 설치하는 방법에 대한 자세한 내용을 "10가지 안테나 규칙" 인쇄물에서 확인할 수 있습니다.