TC MOBILE I/O X200-4G - SMS 릴레이
1038567

SMS 릴레이 및 시그널링 모듈, 유럽 버전, 모바일 네트워크를 통해 아날로그 및 디지털 값 모니터링, 원격으로 릴레이 출력 전환, SMS 또는 모바일 네트워크 데이터 연결을 통한 통신(전자 메일 전송, 앱), 공급 전압 10 V ... 60 V DC

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

미래 경쟁력을 갖춘 4G 기술(LTE CAT1), 안정된 2G 네트워크의 동시 사용(GSM, GPRS, EDGE)
필드에서 SMS를 통해 경고(예: 제어실의 전자 메일을 통해)
경고를 관련 서비스 기술자에게 보내기 위한 메시지 체인
전압 오류 시 SMS를 통한 알람 생성
전화 통화로 무료 전환
선불 카드 비용 관리
현장 수리를 방지하기 위한 원격 명령: 전환, 구성 명령 및 로그북 전송
국내 설치도 가능한 컴팩트 설계(4 HP, DIN 43880)
DIN 레일 또는 패널에 마운팅

자주 묻는 질문


전화번호부 항목을 원격으로 추가할 수 있나요?

항목 추가는 가능하지 않습니다. 그래도 기존 항목을 새 항목으로 바꿀 수 있습니다.


전화번호부에 얼마나 많은 연락처를 저장할 수 있나요?

전화번호부에 최대 100개의 연락처를 저장할 수 있습니다.


어떤 암호화 방법이 지원되나요?

이 장치는 이메일 통신을 위해 TLS 1.1 및 TLS 1.2를 지원합니다.


수신 및 전화 접속 네트워크 상태가 양호한데도 불구하고 이메일 및 앱 통신이 작동하지 않습니다. 이제 어떻게 해야 하나요?

신호 강도 디스플레이는 전화 통신 및 SMS 기능의 전계 강도만 나타냅니다. 사용 중인 SIM 카드가 인터넷 연결을 지원해야 합니다. 설정에서 각 공급자에 대한 적절한 APN을 입력합니다.


웹 브라우저의 콘텐츠가 올바르게 표시되지 않습니다. 디스플레이를 어떻게 개선할 수 있나요?

연속해서 여러 TC-MOBILE 장치를 구성하면 웹 브라우저의 캐시에 이전 데이터가 캐시될 수 있습니다. 브라우저 캐시를 지우거나 시크릿 모드에서 작업하십시오.


SMS를 보내도 장치가 응답하지 않을 경우 어떻게 해야 하나요?

가능한 원인 1: 발신자에게 전환 권한이 없습니다. 발신자가 해당 권한을 가지고 있는지 여부를 TC-MOBILE 장치에서 확인합니다.
가능한 원인 2: 최신 스마트폰은 SMS 대신 RCS 또는 I-Message 서비스를 사용합니다. SMS를 보낼 때 이들 서비스 중 하나도 활성화되어 있지 않아야 합니다.