FL MGUARD 4102 PCI - 라우터
1441187

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

Security-Router 시리즈, 2 RJ45 포트 10/100/1000 Mbps, 보호 수준: IP00, 주변 온도(작동): -20 °C ... 70 °C, NAT, VPN, IEC​°62443-4-2에 따른 제품 인증, 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다, 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다, 모든 기능을 갖춘 구성 가능한 상태 기반 검사 방화벽

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

중앙 관리 도구
최고 수준의 보안
최고 수준의 성능
IT 및 OT 보안 통합
mGuard 보안 기술