Security-Router 시리즈, 2 RJ45 포트 10/100/1000 Mbps, 보호 수준: IP00, 주변 온도(작동): -20 °C ... 70 °C, NAT, VPN, IEC°62443-4-2에 따른 제품 인증, 모든 기능을 갖춘 구성 가능한 상태 기반 검사 방화벽
원격 유지 관리 및 사이버 보안용 산업용 라우터
피닉스컨택트의 견고한 산업용 라우터는 케이블(LAN 라우터 및 NAT 라우터)이나 셀룰러 통신(2G/3G/4G/5G)을 통해 다양한 네트워크를 연결하여 로컬 네트워크의 원격 유지 관리와 보호, 그리고 산업용 애플리케이션과의 데이터 교환을 지원합니다. 많은 제품에 VPN 및 방화벽 기능이 통합되어 있습니다. mGuard 라우터는 높은 수준의 보안을 위해 사이버 공격과 맬웨어로부터 시스템을 보호합니다.
산업용 4G LTE 라우터, EU 장치, 3G(UMTS/HSPA) 및 2G(GPRS/EDGE) 폴백, WLAN 액세스 지점 802.11a/b/g/n, 150 Mbps, 2.4 GHz + 5 GHz, 2-포트 스위치, 방화벽, NAT, IPsec 및 OpenVPN 지원, 4 DI, 2 DO
산업용 4G LTE 라우터, EU 장치, 3G(UMTS/HSPA) 및 2G(GPRS/EDGE) 폴백, 2-포트 스위치, 방화벽, NAT, IPsec 및 OpenVPN 지원, 4 DI, 2 DO
다중 대역 전방향 안테나, 패널 또는 기둥 마운트용, 0.6 GHz ... 7.1 GHz, 게인: 1 dBi ... 3 dBi, 보호 등급: IP67, 내해수성, 연결: N(female), 마운팅 브래킷 및 기둥 클램프 포함
mGuard Secure Cloud용 중국 연결 패키지, 중국 내 장치에 대한 VPN 연결 보장, 기간 1년, 매년 자동 갱신, 통지 기간 4주, 주문 및 활성화는 클라우드 인터페이스에서만 가능
Security-Router 시리즈, 5 RJ45 포트 10/100/1000 Mbps, 보호 수준: IP20, 주변 온도(작동): 0 °C ... 60 °C, 공급 전압 범위: 18 V DC ... 32 V DC, NAT, Unmanaged Switch, 구성 필요 없이 간편 보호 모드에서 보호, 테스트 모드에서 구성의 비차단 유효성 검사, 상태 점검 방화벽
FL/TC MGUARD에서 Modbus 검사기 기능을 활성화하기 위한 라이센스
Security-Router 시리즈, 2 RJ45 포트 10/100/1000 Mbps, 보호 수준: IP20, 주변 온도(작동): 0 °C ... 60 °C, 공급 전압 범위: 18 V DC ... 32 V DC, NAT, 구성 필요 없이 간편 보호 모드에서 보호, 테스트 모드에서 구성의 비차단 유효성 검사, 상태 점검 방화벽
라우터, 10/100 Mbps, NAT
신제품
산업용 보안
사이버 보안은 안정적인 네트워크를 위해 반드시 필요한 전제 조건입니다.
산업용 사이버 보안은 네트워크화된 산업용 시스템 및 플랜트를 공격, 데이터 스파이 활동, 바이러스, 맬웨어 및 오용으로 인한 장애로부터 보호합니다. 사이버 공격과 멀웨어는 노하우, 이미지 및 데이터의 손실에서부터 다운타임으로 인한 손해 및 복구에 드는 인건비, 그리고 랜섬웨어 공격으로 인한 금품 요구 이르기까지 막대한 피해를 야기할 수 있습니다.
피닉스컨택트는 이러한 위험으로부터 사용자를 보호하기 위해 업계의 요구를 충족하고 네트워크의 데이터 트래픽을 모니터링하도록 특별히 설계된 시큐리티 라우터 및 산업용 방화벽을 제공합니다. 따라서 사용자가 원하는 데이터 트래픽만 허용되고 무단 액세스 시도가 차단됩니다. 이를 통해 시스템의 가용성이 더욱 향상됩니다.
안전한 원격 유지 관리
머신에 대한 전세계적 원격 액세스
피닉스컨택트는 고객이 전세계적으로 분산된 산업용 시스템을 원격으로 유지 관리할 수 있도록 네트워크에 대한 유선 또는 무선 원격 액세스를 지원하는 견고하고 미래 지향적인 다양한 산업용 라우터를 제공합니다. 이러한 제품은 VPN, IPSec 암호화 및 통합 방화벽과 같은 현대적인 보안 메커니즘을 특징으로 합니다. 따라서 언제 어디서나 머신과 시스템에 연결할 수 있으며 유지 관리 및 서비스 작업을 빠르고 효율적으로 수행할 수 있습니다.
모든 애플리케이션에 적합한 안테나
셀룰러 라우터용 해당 액세서리
피닉스컨택트는 셀룰러 라우터가 안정적으로 통신할 수 있도록 적합한 셀룰러 안테나 및 안테나 케이블을 제공합니다. 설치 위치에 따라 컨트롤 캐비닛에 마운팅, 패널 마운팅, 기둥 마운팅 또는 장치에 직접 설치하기 위한 전방향 안테나 중에서 선택할 수 있습니다. 해당 서지 보호와 같은 액세서리가 패키지에 포함되어 있습니다.
적합한 안테나를 선택하고 올바르게 설치하는 방법에 대한 자세한 내용을 "10가지 안테나 규칙" 인쇄물에서 확인할 수 있습니다.