FL MGUARD 1102 - 라우터
1153079

Security-Router 시리즈, 2 RJ45 포트 10/100/1000 Mbps, 보호 수준: IP20, 주변 온도(작동): 0 °C ... 60 °C, 공급 전압 범위: 18 V DC ... 32 V DC, NAT, 구성 필요 없이 간편 보호 모드에서 보호, 테스트 모드에서 구성의 비차단 유효성 검사, 상태 점검 방화벽

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

다음을 가능하게 하는 새로운 방화벽 지원 기능 방화벽 규칙
높은 데이터 처리량
경제적인 네트워크 보안
테스트 모드: 시스템 가용성을 제한하지 않고 작성된 방화벽 규칙을 손쉽게 테스트
손쉬운 보호 모드: 구성 없이도 전선 브리지를 사용하여 외부 네트워크 액세스 시도를 차단