TC ROUTER 4002T-4G EU - 라우터
1234352

산업용 4G LTE 라우터, EU 장치, 3G(UMTS/HSPA) 및 2G(GPRS/EDGE) 폴백, 2-포트 스위치, 방화벽, NAT, IPsec 및 OpenVPN 지원, 4 DI, 2 DO

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

산업용 4G 셀룰러 라우터(LTE)
3G(UMTS/HSPA) 및 2G(GPRS/EDGE)로 대체
셀룰러 네트워크를 통해 네트워크를 연결하기 위한 가상 전용 라인
IPsec 및 OpenVPN
웹 기반 관리 또는 microSD 카드를 통한 구성
2개의 로컬 Ethernet 연결
전환 가능한 에너지 절약형 모드
통합 로그북
-40 °C … +70 °C의 확장된 온도 범위
최고의 네트워크 가용성을 위한 Micro SIM 및 eSIM
4개의 디지털 입력
2개의 디지털 출력
NTS(Network Time Security)를 통한 최고 수준의 사이버 보안