TC MOBILE I/O X200-4G AC - SMS 릴레이
1038568

SMS 릴레이 및 시그널링 모듈, 유럽 버전, 셀룰러 네트워크를 통해 디지털 값 모니터링, 스위칭 릴레이 출력, SMS 또는 셀룰러 네트워크 데이터 연결을 통한 통신, 공급 전압 93 V  AC ... 250 V AC

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








이점

미래 경쟁력을 갖춘 4G 기술(LTE CAT1), 안정된 2G 네트워크의 동시 사용(GSM, GPRS, EDGE)
현장에서 SMS를 통한 알람 생성
경고를 관련 서비스 기술자에게 보내기 위한 메시지 체인
전압 오류 시 SMS를 통한 알람 생성
전화 통화로 무료 전환
선불 카드 비용 관리
현장 수리를 방지하기 위한 원격 명령: 전환, 구성 명령 및 로그북 전송
국내 설치도 가능한 컴팩트 설계(4 HP, DIN 43880)
DIN 레일 또는 패널에 마운팅

자주 묻는 질문


전화번호부 항목을 원격으로 추가할 수 있나요?

항목 추가는 가능하지 않습니다. 그래도 기존 항목을 새 항목으로 바꿀 수 있습니다.


전화번호부에 얼마나 많은 연락처를 저장할 수 있나요?

전화번호부에 최대 100개의 연락처를 저장할 수 있습니다.


어떤 암호화 방법이 지원되나요?

이 장치는 이메일 통신을 위해 TLS 1.1 및 TLS 1.2를 지원합니다.


수신 및 전화 접속 네트워크 상태가 양호한데도 불구하고 전자 메일 통신이 작동하지 않습니다. 이제 어떻게 해야 하나요?

신호 강도 디스플레이는 전화 통신 및 SMS 기능의 전계 강도만 나타냅니다. 사용 중인 SIM 카드가 인터넷 연결을 지원해야 합니다. 설정에서 각 공급자에 대한 적절한 APN을 입력합니다.


웹 브라우저의 콘텐츠가 올바르게 표시되지 않습니다. 디스플레이를 어떻게 개선할 수 있나요?

연속해서 여러 TC-MOBILE 장치를 구성하면 웹 브라우저의 캐시에 이전 데이터가 캐시될 수 있습니다. 브라우저 캐시를 지우거나 시크릿 모드에서 작업하십시오.


SMS를 보내도 장치가 응답하지 않을 경우 어떻게 해야 하나요?

가능한 원인 1: 발신자에게 전환 권한이 없습니다. 발신자가 해당 권한을 가지고 있는지 여부를 TC-MOBILE 장치에서 확인합니다.
가능한 원인 2: 최신 스마트폰은 SMS 대신 RCS 또는 I-Message 서비스를 사용합니다. SMS를 보낼 때 이들 서비스 중 하나도 활성화되어 있지 않아야 합니다.