CSA
승인 ID: 13631cUL Recognized
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 140 A | 8 - 1/0 | ||
UL 승인됨
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| E | ||||
| 1000 V | 140 A | 8 - 1/0 | ||
DNV
승인 ID: TAE00000Z9CSA
승인 ID: 13631CCC
승인 ID: 2020322313000630UKCA-EX
승인 ID: CML 22UKEX1227UIECEx
승인 ID: IECExSEV14.0013UATEX
승인 ID: SEV14ATEX0156U| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 단선 전용 | 1100 V | 134 A | 10 - 70 | |
| 페룰이 있는 다중 연선 | 1100 V | 134 A | 16 - 50 | |
IECEx
승인 ID: IECExSEV14.0013U| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1100 V | 134 A | |||
| 단선 전용 | 1100 V | 134 A | ||
| 페룰이 있는 다중 연선 | 1100 V | 134 A | ||