CSA
승인 ID: 13631cUL Recognized
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 57 A | 20 - 6 | ||
UL 승인됨
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| E | ||||
| 1000 V | 57 A | 20 - 6 | ||
EAC
승인 ID: RU C-DE.BL08.B.00644CSA
승인 ID: 13631EAC Ex
승인 ID: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
승인 ID: IECExSEV14.0013UATEX
승인 ID: SEV14ATEX0156U| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 단선 전용 | 1100 V | 50 A | 0.5 - 16 | |
| 페룰이 있는 다중 연선 | 1100 V | 50 A | 0.5 - 10 | |