지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

AGK 10-PTPOWER BK/YE - 모니터링 단자대
3260154

모니터링 단자대, 정격 전압: 1500 V, 정격 전류: 57 A, 연결 수: 2, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 10 mm2, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 16 mm2, 마운팅 타입: 기본 요소에 있음, 색상: 검정색/노란색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

넓은 면적의 마킹
선택적으로 사용할 수 있는 완전 절연된 픽-오프 단자대는 전압 픽-오프를 가능하게 합니다.
픽-오프 단자대, 측면 가이드에 스냅용