SZS 0,8X4,0 VDE
-
스크류 드라이버
1212508
스크류 드라이버, 블레이드, VDE 절연, 크기: 0.8 x 4.0 x 100 mm, 2-재질 그립, 미끄럼 방지 그립 포함
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
최대 1000 V AC 또는 1500 V DC의 작동 부품 및 주변 작업용
이 도구에는 인체 공학적 2-재질 세이프티 핸들이 포함되어 있습니다.
스크류 헤드 내부의 넓은 블레이드 접점면
DIN EN 60900 (VDE 0682-201)에 따라 개별 테스트된 세이프티 스크류 드라이버