PTPOWER 50-3L/N-F
-
고전류 단자대
3260058
고전류 단자대, 차단됨, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 150 A, 연결 수: 8, 핀 수: 4, 연결 방법: 파워-턴 연결, 1레벨, 케이블 사이즈: 10 mm2 - 70 mm2, 마운팅 타입: 다이렉트 스크류 연결, 색상: 회색/파란색
제품의 세부 정보
| 핀 수 | 4 |
| 간격 | 20 mm |
| 연결 수 | 8 |
| 행 수 | 1 |
| 전위 | 1 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격 서지 전압 | 8 kV |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 4.73 W |
| 레벨당 연결 수 | 8 |
| 정격 전선 | 50 mm² |
| 정격 케이블 사이즈 AWG | 2/0 |
| 1레벨 | |
| 연결 타입 | 파워-턴 연결 |
| 스트리핑 길이 | 30 mm ... 32 mm |
| 내부 원통 게이지 | A10 |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 단선 케이블 사이즈 | 10 mm² ... 70 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 8 ... 2/0 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 10 mm² ... 70 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 8 ... 2/0 (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 10 mm² ... 50 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 10 mm² ... 50 mm² |
| 삽입 브리지가 있는 케이블 사이즈, 단선 | 10 mm² ... 50 mm² |
| 삽입 브리지가 있는 케이블 사이즈, 연선 | 10 mm² ... 50 mm² |
| 삽입 브리지가 있는 케이블 사이즈, 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 10 mm² (50 mm²) |
| 삽입 브리지가 있는 케이블 사이즈, 연선, 플라스틱 슬리브가 있는 페룰 있음 | 10 mm² ... 50 mm² |
| 정격 전류 | 150 A |
| 최대 부하 전류 | 150 A (케이블 사이즈 50 mm²) |
| 정격 전압 | 1000 V |
| 1레벨 플러그타입 연결 케이블 | |
| 단선 케이블 사이즈 | 10 mm² ... 70 mm² |
| 케이블 사이즈, 단선[AWG] | 8 ... 2/0 (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 10 mm² ... 50 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 10 mm² ... 50 mm² |
| 정격 데이터(ATEX/IECEx) | |
| 마킹 | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| 작동 온도 범위 | -60 °C ... 110 °C |
| Ex 인증 액세서리 | 1206612 SZF 3-1,0X5,5 |
| 1201662 E/AL-NS 35 | |
| 브리지 목록 | / EB 2-20/PT / 3260067 |
| / EB 3-20/PT / 3260068 | |
| 브리지 데이터 | 131 A (50 mm²) |
| Ex 온도 증가 | 40 K (147 A / 50 mm²) |
| 삽입 브리지를 통한 브리징 시 | 1100 V |
| 정격 절연 전압 | 1000 V |
| 출력 | (영구) |
| Ex 레벨 일반 | |
| 정격 전압 | 1100 V |
| 정격 전류 | 134 A |
| 최대 부하 전류 | 134 A |
| 접점 저항 | 0.16 mΩ |
| Ex 연결 데이터 일반 | |
| 페룰 길이 | 30 mm ... 32 mm |
| 스트리핑 길이 | 30 mm |
| 정격 전선 | 50 mm² |
| 정격 케이블 사이즈 AWG | 1/0 |
| 연결 용량 단선 | 10 mm² ... 70 mm² |
| 연결 용량 AWG | 8 ... 2/0 |
| 최소 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 | 16 mm² |
| 최대 연선 사이즈, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 | 50 mm² |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 80 mm |
| 높이 | 96 mm |
| 드릴 홀 간격 | 123.4 mm |
| 홀 직경 | 6.5 mm |
| 간격 | 20 mm |
| 색상 | 다색 (RAL -) |
| 회색 (RAL 7042) | |
| 파란색 (RAL 5015) | |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 절연 소재 | PA |
| 저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C |
| 절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
| 상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 열량 측정 열 방출 NFPA 130(ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| 표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) | 통과 |
| 특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) | 통과 |
| 연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) | 통과 |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 기술 데이터 | |
| 보어 홀 간격 | 123.4 mm |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 마운트 타입 | 다이렉트 스크류 연결 |
| 항목 번호 | 3260058 |
| 패키지 단위 | 3 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | BE2211 |
| GTIN | 4046356998727 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 630 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 620 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
-
EB 3-20/PT - 삽입 브리지 3260068
-
AGK 10-PTPOWER - 모니터링 단자대 3260145
-
AGK 10-PTPOWER BU - 모니터링 단자대 3260148
-
AGK 10-PTPOWER GN/YE - 모니터링 단자대 3260151
-
AGK 10-PTPOWER BK/YE - 모니터링 단자대 3260154
-
SZF 3-1,0X5,5 - 스크류 드라이버 1206612
-
SZS 0,8X4,0 VDE - 스크류 드라이버 1212508
-
PS-MT - 테스트 플러그 0311647
-
PS-IH RD - 절연 슬리브 0311579
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - 크림핑 플라이어 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - 크림핑 플라이어 1213156
-
CRIMPFOX 10S - 크림핑 플라이어 1212045
-
CRIMPFOX 10 - 크림핑 플라이어 1212721
-
CRIMPFOX 25R - 크림핑 플라이어 1212039
-
CRIMPFOX 50R - 크림핑 플라이어 1212041
-
CRIMPFOX-M - 크림핑 플라이어 1212072
-
CRIMPFOX-C120 - 크림핑 플라이어 1212318
-
CEC PTPOWER 35/50 - 커버 1056086
-
PTPOWER-IL - 마운팅 소재 1180891
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15 CAP - 엔드 캡 1206573
-
E/AL-NS 35 - 엔드 브라켓 1201662
-
TMT 10 R - 단자대용 마커 0816210
-
TMT 10 R CUS - 단자대용 마커 0824500
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 1053001
-
ZB 10 CUS - Zack 마커 스트립 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - 단자대용 마커 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - 단자대용 마커 1053438
-
UC-TM 10 - 단자대용 마커 0818069
-
UC-TM 10 CUS - 단자대용 마커 0824605
-
UCT-TM 10 - 단자대용 마커 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - 단자대용 마커 0829623
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0809997
-
ZBF10 CUS - Zack 마커 스트립, 플랫 0825031
-
ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0810009
-
ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0810025
-
UC-TMF 10 - 단자대용 마커 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - 단자대용 마커 0824662
-
UCT-TMF 10 - 단자대용 마커 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - 단자대용 마커 0829679
-
MPS-MT - 테스트 플러그 0201744
-
MPS-IH WH - 절연 슬리브 0201663
-
MPS-IH RD - 절연 슬리브 0201676
-
MPS-IH BU - 절연 슬리브 0201689
-
MPS-IH YE - 절연 슬리브 0201692
-
MPS-IH GN - 절연 슬리브 0201702
-
MPS-IH GY - 절연 슬리브 0201728
-
MPS-IH BK - 절연 슬리브 0201731
-
MPS-MT/ 4MM - 테스트 플러그 3048577
-
PROJECT COMPLETE - 소프트웨어 1050453
-
A 10 -32 - 페룰 1090629
-
A 16 -32 - 페룰 1090633
-
A 25 -32 - 페룰 1090636
-
A 35 -32 - 페룰 1090638
-
A 50 -32 - 페룰 1090639
이점
이제 큰 크기의 전선도 고전류 단자대에 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다
기존 테스트 연결을 사용하는 것 외에도 각각 2개의 테스트 케이블을 수용할 수도 있는 픽-오프 단자대를 연결할 수 있습니다.
컴팩트 설계로 인해 제한된 공간에서도 배선이 가능합니다.
푸쉬-인 연결방식 단자대는 CLIPLINE complete 시스템의 기능적 특성을 제공하며 페룰이 있는 전선 또는 단선을 도구 없이 손쉽게 배선할 수 있는 특징을 가지고 있습니다.