PTPOWER-IL - 마운팅 소재
PTPOWER-IL
-
마운팅 소재
1180891
PTPOWER용 작동 전사 도안
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
설명서
치수
폭
101 mm
높이
110 mm
깊이
110 mm
소재 사양
색상
노란색 (RAL 1018)
상용 데이터
항목 번호
1180891
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
BE2ZWX
GTIN
4063151216863
개당 중량(패키지 포함)
2.27 g
개당 중량(패키지 제외)
2.27 g
관세 번호
49119900
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말