DNV
승인 ID: TAE000010TCSA
승인 ID: 13631| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 12 V | 15 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 12 V | 15 A | 24 - 10 | ||
EAC
승인 ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
승인 ID: E60425LR
승인 ID: LR2371832TANK
승인 ID: 14ME0912cULus Recognized
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 12 V | 7.5 A | |||
| 개별 사용에 적합 | 12 V | 15 A | ||
| C | ||||
| 12 V | 7.5 A | |||
| 개별 사용에 적합 | 12 V | 15 A | ||