USSTD 6/SP - 단자대
3070331

케이블 사이즈
연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

단자대, 스프링 지원 있음, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 41 A, 연결 방법: 스프링 지원 스크류 연결방식, 1레벨, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 10 mm2 , 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품