SCP 단락-회로 플러그는 인접 테스트 분리 단자대를 단락시키기 위해 설계되었습니다. 이러한 플러그는 전력 생산 시스템의 측정/안전 장비에 대한 유지 관리 및 시운전 작업용 임시 변류기 단락 옵션으로 사용할 수 있습니다. 단락-회로 플러그 연결 또는 분리는 전원 공급 장치 및 모든 부하를 분리한 상태에서만 허용됩니다.
핀 수
4
간격
8.15 mm
정격 전압
60 V DC
30 V AC
핀 직경
4.00 mm
간격
8.15 mm
색상
주황색 (RAL 2003)
소재
구리
UL 94에 따른 난연성등급
V0
절연 소재
PA
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 105 °C
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)