USST 6 - 단자대
3070341

케이블 사이즈
연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

단자대, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 41 A, 연결 수: 2, 연결 방법: 스프링 지원 스크류 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 10 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

모든 단자점을 위한 넓은 라벨링 표면 옵션
NS 32 및 NS 35 DIN 레일 마운트용 범용 풋
후크 타입 케이블 러그와 결합된 경우 스프링 지원 스크류 단자대는 EATS 50-18의 기술 요구 사항을 최적으로 충족합니다.
ISSBI ... 절연기 브리지 바는 IS ....를 사용한 스위치 가능 교차 연결을 지원합니다. 여기에서 스크류는 라이브 접점 기능을 수행합니다.
USST ... 모듈형 단자대는 전원 공급 분야에 사용하도록 특별히 개발되었습니다.