TPNS-UK - 격판
TPNS-UK
-
격판
0706647
격판, 깊이: 70 mm, 폭: 2 mm, 높이: 80 mm, 색상: 회색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
격판
치수
폭
2 mm
높이
80 mm
깊이
70 mm
소재 사양
색상
회색 (RAL 7042)
UL 94에 따른 난연성등급
V2
저온 정적 절연 소재 적용
-40 °C
상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B)
125 °C
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 110 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.)
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(작동)
20 % ... 90 %
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
상용 데이터
항목 번호
0706647
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
50 pc
제품 키
BE1Z1X
GTIN
4017918003784
개당 중량(패키지 포함)
12.16 g
개당 중량(패키지 제외)
11.9 g
관세 번호
39269097
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.028 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말