C-BCI 6/4,6 - 케이블 러그
3240570

플랫 핀 케이블 러그, 탭 있음, 납땜 넥, 노란색, 4 ... 6 mm2, 핀 폭: 4.6 mm, Easy-Entry를 사용한 손쉬운 전선 삽입, CRIMPFOX-RCI 6을 사용한 수평 및 수직 크림핑용

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

쉽고 안정적인 전선 삽입용 "Easy Entry"
할로겐-프리
전기 아연 도금