CF 500/LOC SCM 6,3/2,5
- 크림프 로케이터
CF 500/LOC SCM 6,3/2,5
- 크림프 로케이터
1212264
CF 500 크림핑 기계용 슬리브 리시버, (SCM...) 0.5 - 2.5 mm 플랫 플러그용, 폭: 6.3 mm
CF 500 크림핑 기계용 슬리브 리시버, (SCM...) 0.5 - 2.5 mm 플랫 플러그용, 폭: 6.3 mm
CF 500 크림핑 기계용 슬리브 리시버, 슬립-온 슬리브용(SCF 2.8...), 0.1 - 1.5 mm2, 폭: 2.8 mm, 길이: 5 mm
CF 500 크림핑 기계용 슬리브 리시버, 슬립-온 슬리브용(SCF 6,3...), 0.5 - 6 mm2, 폭: 6.3 mm
슬립-온 슬리브, 노란색, 4 ... 6 mm2, 6.3 x 0.8
CF 500 크림핑 기계용 슬리브 리시버, 슬립-온 슬리브용(SCF 4,8...), 0.5 - 2.5 mm2, 폭: 4.8 mm