지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

CF 500/LOC SCF 6,3/6 - 크림프 로케이터
1212247

CF 500 크림핑 기계용 슬리브 리시버, 슬립-온 슬리브용(SCF 6,3...), 0.5 - 6 mm2, 폭: 6.3 mm

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품