CRIMPFOX-RCI 6-M - 크림핑 플라이어
1212730

크림핑 플라이어, 컴팩트 플라이어, 대칭 절연 DIN 케이블 러그용, 0.5 mm2 ... 6.0 mm2(빨간색, 파란색, 노란색), 3개의 마킹된 다이 스테이션, 잠금 해제할 수 없는 압력 잠금, 측면 입구

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품

이점

잠금 해제할 수 없는 압력 잠금
색상 코딩된 다이는 케이블 사이즈를 명확하게 나타냅니다.
케이블 러그 및 커넥터용 크림핑 플라이어
필요한 크림핑 압력에 도달하는 즉시 잠금이 해제되어 충분한 압력이 적용되도록 보장합니다.