플랫 핀 케이블 러그, 탭 있음, 납땜 넥, 노란색, 4 ... 6 mm2, 핀 폭: 2.8 mm, Easy-Entry를 사용한 손쉬운 전선 삽입, CRIMPFOX-RCI 6을 사용한 수평 및 수직 크림핑용
핀 케이블 러그
C-BCI 6/2,8
- 케이블 러그
C-BCI 6/2,8
- 케이블 러그
3240047
C-BCI 1,5/2,8
- 케이블 러그
C-BCI 1,5/2,8
- 케이블 러그
3240015
플랫 핀 케이블 러그, 탭 있음, 납땜 넥, 빨간색, 0.5 ... 1.5 mm2, 핀 폭: 2.8 mm, Easy-Entry를 사용한 손쉬운 전선 삽입, CRIMPFOX-RCI 6을 사용한 수평 및 수직 크림핑용
C-BCI 2,5/2,8
- 케이블 러그
C-BCI 2,5/2,8
- 케이블 러그
3240046
플랫 핀 케이블 러그, 탭 있음, 납땜 넥, 파란색, 1.5 ... 2.5 mm2, 핀 폭: 2.8 mm, Easy-Entry를 사용한 손쉬운 전선 삽입, CRIMPFOX-RCI 6을 사용한 수평 및 수직 크림핑용
C-PCEI 6/2
- 케이블 러그
C-PCEI 6/2
- 케이블 러그
3241217
핀 케이블 러그, 노란색, 4 - 6 mm2, L1 = 12 mm, 통합된 구리 슬리브 있음, 절연 크림프용
C-PCEI 2,5/2
- 케이블 러그
C-PCEI 2,5/2
- 케이블 러그
3241216
핀 케이블 러그, 파란색, 1.5 - 2.5 mm2, L1 = 12 mm, 통합된 구리 슬리브 있음, 절연 크림프용
C-BCI 6/4,6
- 케이블 러그
C-BCI 6/4,6
- 케이블 러그
3240570
플랫 핀 케이블 러그, 탭 있음, 납땜 넥, 노란색, 4 ... 6 mm2, 핀 폭: 4.6 mm, Easy-Entry를 사용한 손쉬운 전선 삽입, CRIMPFOX-RCI 6을 사용한 수평 및 수직 크림핑용
C-BCSI 6/10X2,8
- 케이블 러그
C-BCSI 6/10X2,8
- 케이블 러그
3240546
플랫 핀 케이블 러그, 노란색, 4 - 6 mm2, 핀 치수: 24 x 2.8 mm
C-BCI 1,5/4,6
- 케이블 러그
C-BCI 1,5/4,6
- 케이블 러그
3240568
플랫 핀 케이블 러그, 탭 있음, 납땜 넥, 빨간색, 0.5 ... 1.5 mm2, 핀 폭: 4.6 mm, Easy-Entry를 사용한 손쉬운 전선 삽입, CRIMPFOX-RCI 6을 사용한 수평 및 수직 크림핑용
C-PCI 2,5/2
- 케이블 러그
C-PCI 2,5/2
- 케이블 러그
3240066
핀 케이블 러그, 파란색, 1.5 - 2.5 mm2, L1=12 mm
C-BCSI 2,5/9X2,8
- 케이블 러그
C-BCSI 2,5/9X2,8
- 케이블 러그
3240532
플랫 핀 케이블 러그, 파란색, 1.5 - 2.5 mm2, 핀 치수: 20 x 2.8 mm