C-FCI 1,5/M5
- 포크 타입 케이블 러그
C-FCI 1,5/M5
- 포크 타입 케이블 러그
3240035
포크 타입 케이블 러그, 빨간색, 0.5 - 1.5 mm2, M5
포크 타입 케이블 러그, 빨간색, 0.5 - 1.5 mm2, M5
포크 타입 케이블 러그, 빨간색, 0.5 - 1.5 mm2, M4
포크 타입 케이블 러그, 노란색 4 - 6 mm2, M4
포크 타입 케이블 러그, 노란색 4 - 6 mm2, M6
포크 타입 케이블 러그, 빨간색, 0.5 - 1.5 mm2, M3
포크 타입 케이블 러그, 비절연, 0.5 - 1 mm2, M3,5
포크 타입 케이블 러그, 노란색 4 - 6 mm2, M5
포크 타입 케이블 러그, 파란색 1.5 - 2.5 mm2, M3,5
포크 타입 케이블 러그, 비절연, 1.1 - 2.5 mm2, M3
포크 타입 케이블 러그, 파란색 1.52.5 mm2, M6