C-FCI 1,5/M3 - 포크 타입 케이블 러그
3240032

포크 타입 케이블 러그, 빨간색, 0.5 - 1.5 mm2, M3

제품의 세부 정보








이점

플라스틱 슬리브가 없는 포트 타입 케이블 러그에는 경납 넥이 있습니다. CRIMPFOX‑RC ... 및 CRIMPFOX‑RCI ... 플라이어와 함께 사용해 최고의 전선 인발력을 얻을 수 있습니다.
절연 제품은 "EASY ENTRY" 기술이 적용된 할로겐-프리 제품입니다.