산업용 AI
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
SORTI 2/12 - 분류 박스
SORTI 2/12
-
분류 박스
5020674
분류 박스, 치수: 210 x 105 x 36 mm, 12개 수납 공간, 수납 공간 크기: 57 x 32 mm
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
캘리포니아의 65번 개정안에 대한 추가 정보는 "다운로드" 아래의 제조업체 사양에서 확인할 수 있습니다.
제품 속성
제품 타입
분류 박스
치수
폭
210 mm
높이
36 mm
소재 사양
색상
투명
소재
폴리스티렌
상용 데이터
항목 번호
5020674
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BH3552
GTIN
4017918095109
개당 중량(패키지 포함)
210.3 g
개당 중량(패키지 제외)
208.8 g
관세 번호
39231090
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
21102023
ECLASS-15.0
21102023
ETIM
ETIM 10.0
EC003616
UNSPSC
UNSPSC 21.0
22101500
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
2.16 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
크림프 커넥터
케이블 러그
압축 케이블 러그
포크 타입 케이블 러그
슬립-온 슬리브
스페이드 커넥터
절연 슬리브
핀 케이블 러그
링 케이블 러그
슬립-온 분배기
제품 도움말