C-BCI 6/2,8
- 케이블 러그
C-BCI 6/2,8
- 케이블 러그
3240047
플랫 핀 케이블 러그, 탭 있음, 납땜 넥, 노란색, 4 ... 6 mm2, 핀 폭: 2.8 mm, Easy-Entry를 사용한 손쉬운 전선 삽입, CRIMPFOX-RCI 6을 사용한 수평 및 수직 크림핑용
플랫 핀 케이블 러그, 탭 있음, 납땜 넥, 노란색, 4 ... 6 mm2, 핀 폭: 2.8 mm, Easy-Entry를 사용한 손쉬운 전선 삽입, CRIMPFOX-RCI 6을 사용한 수평 및 수직 크림핑용
플랫 핀 케이블 러그, 탭 있음, 납땜 넥, 빨간색, 0.5 ... 1.5 mm2, 핀 폭: 2.8 mm, Easy-Entry를 사용한 손쉬운 전선 삽입, CRIMPFOX-RCI 6을 사용한 수평 및 수직 크림핑용
포크 타입 케이블 러그, 빨간색, 0.5 - 1.5 mm2, M5
포크 타입 케이블 러그, 빨간색, 0.5 - 1.5 mm2, M4
포크 타입 케이블 러그, 노란색 4 - 6 mm2, M4
포크 타입 케이블 러그, 노란색 4 - 6 mm2, M6
포크 타입 케이블 러그, 빨간색, 0.5 - 1.5 mm2, M3
포크 타입 케이블 러그, 비절연, 0.5 - 1 mm2, M3,5
플랫 핀 케이블 러그, 탭 있음, 납땜 넥, 파란색, 1.5 ... 2.5 mm2, 핀 폭: 2.8 mm, Easy-Entry를 사용한 손쉬운 전선 삽입, CRIMPFOX-RCI 6을 사용한 수평 및 수직 크림핑용
포크 타입 케이블 러그, 노란색 4 - 6 mm2, M5