CRIMPFOX-RCI 2,5
-
크림핑 플라이어
1212053
크림핑 플라이어, 절연 케이블 러그용, 0.5 mm2 ... 2.5 mm2(빨간색, 파란색), 타원형 크림프
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
필요한 크림핑 압력에 도달하는 즉시 잠금이 해제되어 충분한 압력이 적용되도록 보장합니다.
색상 코딩된 다이는 케이블 사이즈를 명확하게 나타냅니다.
잠금 해제할 수 없는 압력 잠금