ISSBI 10- 8 - 브리지
ISSBI 10- 8
-
브리지
0301534
브리지, 간격: 8 mm, 핀 수: 10, 색상: 은색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
스크류 브리지
핀 수
10
간격
8 mm
치수
간격
8 mm
소재 사양
색상
은색
소재
구리
절연 소재
PA
마운팅
마운트 타입
스크류 마운팅
상용 데이터
항목 번호
0301534
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
BE1Z2X
GTIN
4017918000240
개당 중량(패키지 포함)
19.1 g
개당 중량(패키지 제외)
18.8 g
관세 번호
85369095
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.393 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
IS-K 10
-
브리지 바 절연기
1303337
제품 도움말