ST 6-TWIN BU - 단자대
3036479

단자대, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 41 A, 연결 수: 3, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 10 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 파랑

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

Simple wiring of very small, flexible conductors
Enables one-handed wiring
No restriction on cross-sections when using conductors with ferrules
Reliable vibration resistance thanks to spring-loaded contact elements
Compact wiring of three conductors in a single terminal block
Full flexibility thanks to the standardized CLIPLINE complete bridging, marking, and testing accessories