UCS 범용 하우징은 두 개의 동일한 하우징 하프 및 탈착식 측면 패널로 구성됩니다. 다른 버전과 색상으로 제공되는 코너 인서트는 하우징 하프를 연결하고 측면 패널의 가이드 역할을 수행합니다. 이 부품은 처리하기 쉽고 두 개의 다른 하우징 크기에서 사용할 수 있습니다. 어댑터 및 해당 측면 패널로 하우징의 부피를 늘릴 수 있습니다.
완벽한 PCB용 하우징, 유연하게 배치 가능, 하우징 하프 쉘, 폐쇄형 측면 패널, PCB 부착용 접착식 반구형, 하우징 및 PCB 부착용 스크류 포함, 청록색 코너 인레이가 있는 밝은 회색 하우징