UCS SW 87-F 7035
-
측면 패널
2203358
하우징 하프 쉘과 함께 사용하기 위한 측면 패널, 크기: 125 x 87 mm, 패널 두께: 2 mm, 하우징의 총 높이: 47 mm, 소재: 폴리카보네이트, 색상: RAL 7035와 유사한 밝은 회색
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
자주 묻는 질문
측면 패널을 다양한 크기의 하우징에 사용할 수 있습니까?
탈착식 측면 패널은 다양한 하우징 크기에 사용할 수 있습니다. 하우징의 긴 측면 패널은 더 큰 다음 버전의 짧은 측면 패널에 해당하므로 추가 공간이 필요한 경우 가공된 측면 패널을 추가로 사용하기에 이상적입니다.
멤브래인 키패드도 UCS 하우징에 삽입할 수 있습니까?
내 UCS 버전을 개별적으로 설계할 수 있나요?
그렇습니다. 창고에서 직접 작업이 가능합니다. 포트폴리오에서 개별 구성 요소를 개별적으로 조립할 수 있는 기회를 활용하십시오. 구성기를 통해 매우 쉽게 이 작업을 할 수 있습니다. 당사 웹 사이트의 검색란에 웹 코드 #0512를 입력하면 여기에 쉽게 접속하실 수 있습니다. 당사 서비스 센터는 차후 맞춤화도 지원합니다. 이를 위해서는 웹 코드 #0685를 입력하고 연락처 양식을 사용하십시오.... 자세히 보기
그렇습니다. 창고에서 직접 작업이 가능합니다. 포트폴리오에서 개별 구성 요소를 개별적으로 조립할 수 있는 기회를 활용하십시오. 구성기를 통해 매우 쉽게 이 작업을 할 수 있습니다. 당사 웹 사이트의 검색란에 웹 코드 #0512를 입력하면 여기에 쉽게 접속하실 수 있습니다. 당사 서비스 센터는 차후 맞춤화도 지원합니다. 이를 위해서는 웹 코드 #0685를 입력하고 연락처 양식을 사용하십시오.
덜 보기UCS 하우징을 가공할 수 있나요?