UCS 범용 하우징은 두 개의 동일한 하우징 하프 및 탈착식 측면 패널로 구성됩니다. 다른 버전과 색상으로 제공되는 코너 인서트는 하우징 하프를 연결하고 측면 패널의 가이드 역할을 수행합니다. 이 부품은 처리하기 쉽고 두 개의 다른 하우징 크기에서 사용할 수 있습니다. 어댑터 및 해당 측면 패널로 하우징의 부피를 늘릴 수 있습니다.
UCS 하우징 마운트용 스탠드, 높이: 47 mm, 소재: 폴리아미드, 색상: RAL 7035와 유사한 밝은 회색, 통합된 패널 마운팅 옵션, 하우징의 스크류 홀에 스냅