폐수 처리 신축 시설과 기존 폐수 처리장에서 포괄적인 자동화 솔루션을 사용하여 에너지 효율적이고 자원 절약 방식으로 폐수를 처리합니다.
지속 가능한 폐수 관리를 위한 자동화 솔루션
수질 오염이 사람과 자연을 위험에 빠뜨리기 때문에 폐수 처리는 서식지 보호에 중요한 역할을 합니다. 폐수를 효율적으로 처리하고 여러 번 재사용하면 자원을 절약할 수 있을 뿐만 아니라 경제적인 이점도 많습니다.
폐수 산업 분야의 미래 지향적인 솔루션 제공업체로서 피닉스컨택트는 천연 자원의 책임 있는 사용을 매우 중요하게 생각합니다. 폐수를 지속 가능하게 처리하려면 물과 관련된 모든 법적 요구 사항을 충족하는 매우 효율적인 폐수 처리장이 필요합니다. 피닉스컨택트는 고객과 함께 지속 가능한 폐수 관리를 위한 자동화 솔루션을 개발합니다. 피닉스컨택트의 전문가 팀은 신규 건설이든 기존 폐수 처리장 최적화이든 상관없이 고객의 플랜트 엔지니어링을 도울 것입니다.
연락처
Fabian Pasimeni
도시 인프라 부문 글로벌 산업 관리자
시스템과 프로세스의 투명성을 높이고 더 많은 리소스를 절약할 수 있도록 지원해 드리겠습니다.
참조 자료
EW Wasser GmbH는 약 45,500명에게 약 580만 리터의 식수를 공급합니다. 또한 72,000명의 주민을 위한 폐수 처리 시설이 조직되어 있으며, 총 894km의 하수 시스템이 운영되고 있습니다. 전자 회로 차단기는 과부하 및 단락 전류로부터 안전하고 신뢰할 수 있는 보호 기능을 제공합니다. 이러한 전자 회로 차단기는 EW Wasser GmbH에서 시스템의 투명성을 높일 뿐만 아니라 안정적이고 효과적인 공급을 보장합니다.
폐수 산업 분야 고객이 피닉스컨택트를 선택하는 이유
종합적인 시스템 – 이것이 바로 Konstanz 폐수 처리장 현대화를 담당하는 직원들이 원했던 것입니다. 접근이 어려운 영역을 편리하게 통합하기 위해 무선 솔루션을 포함한 혁신적인 기술이 사용되고 있습니다.