식수 공급 지속 가능한 처리된 식수와 안전한 물 공급을 위한 인텔리전트 솔루션입니다.
매우 높은 수질을 위한 자동화 시스템
미래에는 다양한 영향 요인으로 인해 글로벌 식수 공급의 관리가 그 어느 때보다 어려워질 것입니다. 기후 변화의 결과로 악천후와 가뭄은 과거와 비교하여 세계 여러 지역에 더욱 심각한 영향을 미치고 있습니다. 깨끗한 물을 사용할 수 있는 기회가 모든 사람에게 주어지는 것은 아닙니다. 수질 오염이 증가함에 따라 물 자원의 공급이 더욱 힘들어지고 있습니다.
피닉스컨택트는 천연 수자원에 대한 책임의 일환으로 식수 프로젝트를 실현하고 통합 자동화 시스템을 통해 기존 플랜트를 현대화하고 있습니다. 피닉스컨택트는 물처리에서 분배 및 클라우드 기반 프로세스 최적화에 이르기까지 지속 가능한 안정적인 물공급을 돕습니다.
연락처
Fabian Pasimeni
도시 인프라 부문 글로벌 산업 관리자
시스템과 프로세스의 투명성을 높이고 더 많은 리소스를 절약할 수 있도록 지원해 드리겠습니다.
참조 자료
EW Wasser GmbH는 약 45,500명에게 약 580만 리터의 식수를 공급합니다. 또한 72,000명의 주민을 위한 폐수 처리 시설이 조직되어 있으며, 총 894km의 하수 시스템이 운영되고 있습니다. 전자 회로 차단기는 과부하 및 단락 전류로부터 안전하고 신뢰할 수 있는 보호 기능을 제공합니다. 이러한 전자 회로 차단기는 EW Wasser GmbH에서 시스템의 투명성을 높일 뿐만 아니라 안정적이고 효과적인 공급을 보장합니다.
식수 공급 분야의 고객이 피닉스컨택트를 선택하는 이유
독일 Baden-Württemberg 주의 주민 300만 명을 위한 물 공급과 770 km 길이의 파이프라인 네트워크에는 서로 통신하기 위한 개별 시스템이 필요합니다. 현지 수도 사업소와 함께 진행한 대규모 현대화 프로젝트에서는 피닉스컨택트의 컨트롤러가 물 공급 장치에 장착되었습니다.